Piab presenta la serie PS de sensores de vacío y vacuostatos electrónicos, junto con la aplicación Piab Connect

Publicado 13/10/2026
Piab presenta la serie PS de sensores de vacío y vacuostatos electrónicos, junto con la aplicación Piab Connect

Piab amplía su cartera de automatización por vacío con el lanzamiento de la serie PS, una nueva y amplia gama de sensores de vacío y vacuostatos electrónicos con una interfaz NFC moderna y segura. La serie está diseñada para hacer que la automatización por vacío sea más estable, eficiente y predecible en aplicaciones industriales.

Los sensores de vacío y los vacuostatos son componentes clave en la manipulación moderna por vacío. Con la introducción de la serie PS, Piab añade una gama de sensores de vacío y vacuostatos electrónicos que complementa su cartera actual de vacuostatos. Esta nueva serie, preparada para los requisitos futuros, se integra fácilmente tanto en maquinaria como en bombas de vacío y soluciones de agarre. Ofrece interfaces intuitivas para la configuración y el acceso a diagnósticos clave, lo que facilita a clientes y partners encontrar la solución idónea para cada aplicación.

Tres productos diseñados en torno a necesidades industriales reales

La serie PS incluye tres productos con distintas características y funciones clave: desde una salida de conmutación sencilla hasta medición analógica y comunicación avanzada:

  • PS.VA: resultado analógico para la monitorización continua del nivel de vacío.
  • PS.VS: rsalida digital conmutada para un control fiable de tipo encendido/apagado, junto con una salida analógica de monitorización para un control adicional.
  • PS.VSI: conectividad IO-Link para una integración completa en sistemas de automatización modernos.

En todas las variantes, las carcasas compactas y las conexiones adecuadas ayudan a reducir al mínimo el espacio de instalación y permiten diseños limpios y robustos en herramientas de final de brazo y colectores de vacío. Los modelos PS.VS y PS.VSI incorporan además un LED multicolor que proporciona información inmediata sobre el estado de conmutación y el rendimiento del sistema directamente en la máquina.

Aplicación Piab Connect: una interfaz moderna, segura y fácil de usar para la configuración y las estadísticas clave del sistema

La nueva aplicación Piab Connect permite configurar de forma completa y segura parámetros como los puntos de conmutación, la histéresis y los modos de salida de los modelos PS.VS y PS.VSI mediante la interfaz NFC. Esto reduce significativamente el tiempo de puesta en marcha, especialmente cuando se configuran varios vacuostatos, ya que permite copiar la configuración de un dispositivo a otro. Mediante la interfaz NFC de los vacuostatos y la aplicación, el usuario también puede consultar estadísticas clave, como los contadores de ciclos de vacío, lo que simplifica la resolución de incidencias y el mantenimiento.
 
En toda la gama, los clientes se benefician de un rendimiento de medición estable, un diseño industrial robusto y opciones de montaje flexibles. Todo ello hace que la serie PS sea adecuada para aplicaciones de packaging, logística y gestión de almacenes, electrónica e industria en general.

¿Quiere saber qué opción se adapta mejor a sus necesidades?

Nuestros especialistas están listos para ayudarle.

País
Quiero recibir las últimas noticias de Piab por correo

Compartir artículo