Piab lanza los módulos Quick Connect para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART

Publicado 24/3/2026
Piab lanza los módulos Quick Connect para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART

Piab amplía su cartera de accesorios para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART con un nuevo módulo Quick Connect, desarrollado para aumentar el tiempo de actividad y hacer que la instalación y el mantenimiento de los sistemas de vacío sean todavía más rápidos y sencillos.

En aplicaciones donde el tiempo de actividad y la flexibilidad son tan importantes como el rendimiento, los módulos Quick Connect para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART le permiten construir configuraciones multicanal a partir de eyectores de un solo canal, montados juntos en un módulo común. Si un canal necesita mantenimiento o sustitución, la unidad individual puede cambiarse sin detener todo el sistema. Esto da lugar a una solución modular y de fácil mantenimiento que permite optimizar los costes del ciclo de vida en la producción.

Principales ventajas para el cliente

  • Instalación simplificada: un puerto común de alimentación de aire comprimido reduce el coste de instalación y acorta el tiempo de instalación
  • Mantenimiento eficiente: fácil retirada y mantenimiento de los canales individuales piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART en una pila
  • Cierre integrado: el suministro de aire puede permanecer encendido mientras se desconecta y sustituye una bomba.
  • Instalación segura para un funcionamiento fiable.
  • Configuraciones flexibles: disponible con 1, 2, 4 o 6 canales individuales.

Con el nuevo módulo Quick Connect, Piab permite a los constructores de maquinaria y a los usuarios finales diseñar sistemas de vacío que combinan alto rendimiento con un mayor tiempo de actividad, un mantenimiento más sencillo y una mayor flexibilidad.


Compartir artículo