Piab lanza las nuevas ventosas BXP ESD mini de Ø6 y Ø8 mm

Piab amplía la gama BXP con las nuevas ventosas mini ESD de Ø6 y Ø8 mm, que combinan un diseño compacto con protección antiestática integrada para la manipulación segura de componentes sensibles, como baterías, pilas de combustible y componentes electrónicos.
Piab lanza las nuevas ventosas BXP ESD mini de Ø6 y Ø8 mm
Piab amplía su familia de ventosas BXP ESD antiestáticas con dos nuevos tamaños de 6 y 8 mm, disponibles tanto con 1,5 como con 2,5 fuelles. Estos nuevos tamaños combinan el rendimiento probado de la familia BXP con la tecnología de protección ESD integrada de la serie BXP ESD, una solución óptima para manipular componentes sensibles de baterías, pilas de combustible y electrónicos en entornos de producción cada vez más compactos.
Las nuevas miniventosas BXP están diseñadas específicamente para levantar materiales irregulares y porosos, como cartón y embalajes, al tiempo que protegen los componentes sensibles de las descargas electrostáticas (ESD) potencialmente dañinas. Esto es posible gracias al material ESD DURAFLEX®, un poliuretano semiconductivo que combina la elasticidad del caucho con la resistencia al desgaste del poliuretano, al tiempo que permite una conexión a tierra segura para los objetos manipulados. El resultado es un agarre sin marcas, seguro y fiable, incluso en procesos exigentes.
Al igual que el resto de la familia BXP, las nuevas miniventosas BXP ESD de Ø6 mm y Ø8 mm son modulares, permitiendo configurarse para obtener modelos. Están disponibles en configuraciones de 1,5 y 2,5 fuelles, lo que proporciona una excelente capacidad para la compensación de nivel y superficies irregulares en la aplicación. Las nuevas miniventosas tienen una dureza de 60 shore, optimizada para garantizar el equilibrio adecuado entre agarre, flexibilidad y vida útil. Para una integración perfecta con los equipos existentes, están disponibles racores ESD roscados, con los cuales se garantiza la conductividad y se facilita la adaptación de la solución a diferentes máquinas y robots.
La función ESD integrada se ha desarrollado para sustituir o complementar los equipos antiestáticos externos, que a menudo requieren espacio adicional, trabajo de instalación y mantenimiento, y pueden restringir el movimiento de la máquina. Al trasladar la protección ESD directamente a la ventosa, Piab simplifica tanto el diseño como el mantenimiento, al tiempo que mejora la seguridad y la calidad en el proceso de manipulación.
Las nuevas ventosas BXP ESD mini de Ø6 y Ø8 mm ya están disponibles para configurar y realizar pedidos en piab.com, complementando la gama BXP existente con una solución compacta, flexible y preparada para el futuro para la producción moderna de baterías, pilas de combustible y productos electrónicos.