Centro CAD

Artículo no.Nombre del productoDescargar
0213299ZV16-16-14-30 Double sided extension clamp
0213301ZV16-16-20-30 Double sided extension clamp
0213303ZV16-16-14-50 Double sided extension clamp
0213305ZV16-16-20-50 Double sided extension clamp
0124959Compensador de nivel LC25-F3840, G3/8" hembra, Rango de acción 40
0124960Compensador de nivel LC25-M3840, G3/8" macho, Rango de acción 40
0124962Compensador de nivel LC25-M3880, G3/8" macho, Rango de acción 80
0243814Filtro de entrada de aire 1 1/2" acero al carbono estándar
0117674Estación de alimentacíon 40 litros, Q
0117676Estación de alimentacíon 40 litros, fluidificación, Q
0232188Estación de alimentacíon 40 litros, fluidificación, Q, SS
021414260-0204-10 Pipe Coupling
021414460-5002-10 Pipe Coupling
0104272Módulo de expulsión rápido P3010, tanque 30 cm³
0101226Ventosa D20-2 Silicona, M5 hembra
0101228Suction cup D20-2 Silicone, NPT 1/8 male, with mesh filter
0101231Ventosa D20-2 Silicona, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red
0101248Ventosa D30-2 Silicona, M5 hembra
0101251Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female
0101253Ventosa D30-2 Silicona, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red
0101734Suction cup D50 Silicone, 1/8" NPSF female
0101736Suction cup D50 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0110332Ventosa D30-2 Silicona, G1/8" macho/M5 hembra, PA
3150094PSuction cup FC100 Nitrile-PVC 60, with washer
3150067PSuction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female
3250062PSuction cup FC100 Nitrile-PVC 60, G3/8" male
0101880Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 1/8" NPSF female, with mesh filter
0101882Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 3/8" NPSF female, with mesh filter
0213444LVK-4 L-joint
0213446LVK-8 L-joint
0211053Set de ruedas para piFLOW® i/f
0211624Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm
0110358Vacuostato PNP M5
0214528ME 10 Slide, Cut & Compact type Body
0214531ME 30 Slide, Cut & Compact type Body
0202684Ventosa VL20BL, G1/8"-M5
0202686Ventosa VL20BL, 1/8"NPT-M5
0202699Ventosa VL25BL, G1/4"-G1/8"
0202701Ventosa VL25BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF
0202118Ventosa VL25BL
0202710Ventosa VL30BL, G1/8"-M5
0202712Ventosa VL30BL, 1/8"NPT-M5
0202723Ventosa VL40BL, G3/8"-G1/4"
0202725Ventosa VL40BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF
0202734Ventosa VL50BL, G1/4"-G1/8"
0202736Ventosa VL50BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF
0202121Ventosa VL50BL
0202747Ventosa VL60BL, G3/8"-G1/4"
0202749Ventosa VL60BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF
0202758Ventosa VL75BL, G1/4"-G1/8"
0202761Ventosa VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF
0202123Ventosa VL75BL
0213231FD9P (F) Blade
0213192GRZ 20-16 Part/Sprue Plier
0213198GRZ 20-16 ST Sprue/Parts Plier
0213204GRZ 20-16 NP Part/Sprue Gripper
0213437GRZ 20-16 C-P Sprue/Part Plier with Jaw with holes and PNP sensor
0213462GRZ 20-16 C-P8 Sprue/Part Plier with Jaw with holes and PNP sensor with plug
0213772GRZ 20-16 LCT-P8 Sprue/Part Plier with long knurled jaw and PNP sensor with plug
0213749GRZ 20-16 STC-N8 Sprue/Part Plier with saw tooth jaws and NPN sensor with plug
0213747GRZ 20-16 STC-P8 Sprue/Part Plier with saw tooth jaws and PNP sensor with plug
0102768Bomba de vacío M20L con placa de conexión C, juntas NBR, con válvula antirretorno
0103079Bomba de vacío M20L con placa de conexión B, juntas NBR
0103080Bomba de vacío M20L con placa de conexión B, juntas NBR, con válvula antirretorno
0213327KK40-40 Tube cross clamp
3150197Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, PA
0213002X-50/25 Aluminum Profile (2m)
0121176Soporte de proximidad
0213415KB-MHZ2-10-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise
0213417KB-MHZ2-20-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise
0213419KB-MHZ2-25-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise
0107053COAX® cartucho MIDI Si32-3
0204918COAX® cartridge MINI Di16-2, holding cap
0106344Escape central
0213242FN10 Blade
0213244FN3 Blade
0212317Quick connect module G3/8”, 3 pos
0212315Quick connect module G3/8”, 1 pos
0119122Suction cup OBF35x90P.5R.N40W
0241898Regulador G1/4", manómetro (ES)
0213402GVK-4 Straight joint
3250004Racor G1/8" macho/M5 hembra
0107851Conexión para soldar 21/2
0107880Conexión para soldar 33/2
0110545Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70
0113744Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT macho
0111791Ventosa BL40-3P Poliuretano 30/70, G3/8" macho
0112693Ventosa BL40-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT macho
0113746Ventosa BL50-3P Poliuretano 30/70, 1/2" NPT macho
0129866Compressed air feed unit for electro mechanical pump and piFLOW®p
0213048GAF 10-M-10 Spring Loaded Gripper Arm
0213051GAF 14-C-40 Spring Loaded Gripper Arm
0213053GAF 20-C-20 Spring Loaded Gripper Arm
0213055GAF 20-C-50 Spring Loaded Gripper Arm
0213057GAF 20-C-100 Spring Loaded Gripper Arm
0213059GAF 30-C-40 Spring Loaded Gripper Arm
0213060GAF 30-M-40 Spring Loaded Gripper Arm
0213062GAF 30-M-80 Spring Loaded Gripper Arm
3101603Manómetro 1 MPa
0124951Compensador de nivel LC16-F1820, G1/8" hembra, Rango de acción 20
0124953Compensador de nivel LC16-F1835, G1/8" hembra, Rango de acción 35
3150014Ventosa F15 Cloropreno, M5 macho
0101129Ventosa F20 Cloropreno
0101259Ventosa F20 Cloropreno, M5 hembra
0101260Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red
0101262Suction cup F20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
0101264Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red
0101266Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
0110950Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra PA
0101293Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red
0101295Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
0101297Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red
0101299Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
0101301Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control doble caudal
0109842Ventosa F25 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra PA
0101325Ventosa F30-2 Cloropreno, M5 hembra
0101327Suction cup F30-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
0101329Ventosa F30-2 Cloropreno, 5xM5 hembra
0101330Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red
0101332Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
0101334Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control doble caudal
0109846Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, PA
3250039Ventosa F30-2 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula cónica
0101268Ventosa F20 Cloropreno, G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control doble caudal
0101156Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula cónica
3350027Suction cup P300.50 EPDM
0104658Pump Module Pi 12-3 FS extra P30xx
0213273AN16 Tube clamp Ø16
0213275AN40 Tube clamp Ø40
0213112KHZ 20-10-D-A Short Stroke Cylinder
0213114KHZ 20-30-D-A Short Stroke Cylinder
0213116KHZ 32-20-D-A Short Stroke Cylinder
0212371Quick connect module NPT3/8”, 3 pos
0201126Kit actualización piPREMIUM C33-1200
0213215MR-KS 20 Standard Sprue Cutter Clamp
0213217MR-KS 50 Standard Sprue Cutter Clamp
0200345COAX® en piGRIP® Si
0102700Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals
0102849Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals
0102872Bomba de vacío M10L con placa de conexión A, juntas NBR, con válvula antirretorno
021295194-4902-10 Quick Release Plug
021295394-0306-10 Quick Release Plug
0123031Silenciador piINLINE® MIDI
0213336GZA20 - 20 Sprue/part plier Mounting Arm
0223087VLCLASSIC Xi x 2
0223089VLCLASSIC Xi x 4
0223090VLCLASSIC Xi x 5
0213130ADZ 14-12 Short Stroke Cylinder Adapter
0213132ADZ 20-32 Short Stroke Cylinder Adapter
0207087Filtro plisado SS L = 213
0207089Filtro plisado SS L = 612
0213356GZ32-AS50-60-60 Sprue/part plier with padded jaws
0224167Vacuplus MINI slim Pi12-2, extra non-return valve
0223807Vacuplus MINI slim Si08-2
0208910Level compensator KSPH, G 1/8" female, stroke 75
0208912Level compensator KSPH, G 1/4" female, stroke 25
0208914Level compensator KSPH, G 1/4" female, stroke 50
0208916Level compensator KSPH, G 1/4" female, stroke 75
0208918Level compensator KSPH, G 1/4" male, stroke 25
0208921Level compensator KSPH, G 1/4" male, stroke 50
0208923Level compensator KSPH, G 1/4" male, stroke 75
0208925Level compensator KSPH, G 3/8" female, stroke 25
0208927Level compensator KSPH, G 3/8" female, stroke 50
0208929Level compensator KSPH, G 3/8" female, stroke 75
0209472Level compensator KSPH, G 1/2" male, stroke 25
0209474Level compensator KSPH, G 1/2" male, stroke 50
0209476Level compensator KSPH, G 1/2" male, stroke 75
0213024WST 10 L Angle Clamp
0213026WST 14 X Angle Clamp
0213028WST 30 X Angle Clamp
0102797Bomba de vacío L56 con placa de conexión K, juntas NBR
0247807Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos
0247809Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos
0247810Quick connect module NPSF 1/8”, 6pos
0213341GZK20-10-90 Sprue/part plier with knurled jaws and sensor
0213338GZK20-41-41 Sprue/part plier with long jaws
0213343GZK20-50-90 Sprue/part plier with saw tooth jaws and sensor
0214179CTM-15 Cable and Hose
0214180CTM-25 Cable and Hose
9909645Ventosa BL30-4 Silicona FCM, G1/4" macho
9909647Ventosa BL40-4 Silicona FCM, G3/8" macho
9909649Ventosa BL50-4 Silicona FCM, G1/2" macho
9909650Ventosa BL50-4 Silicona FCM, 1/2" NPT macho
3116007Non-return valve MLL200-400
0213004ADK 18/18 L End Cap
0213006ADK 50/25 X Yellow End Cap
0214164ADK 20 Y T Yellow Profile End Cap
0215255ADK 50/38 D Black Profile End Cap
0214168ADK 60 HX Black Profile End Cap
0215257ADK 80/40 JX Black Profile End Cap (L-Type)
0200462Regulador de altura HA16
0213103WKA 10-90 Angle Arm
0213105WKA 20-150 Angle Arm
0101767Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, con filtro de red
0101769Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G3/8" macho, con filtro de red
0101770Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter
0101772Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
9909458Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
0101776Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, G3/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
0101778Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 5x1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal