Kenos® presenta Kenos Cobot Medium (KCM) para la manipulación flexible en aplicaciones colaborativas con gran carga útil

Publicado 16/3/2026
Kenos® presenta Kenos Cobot Medium (KCM) para la manipulación flexible en aplicaciones colaborativas con gran carga útil

El nuevo Kenos Cobot Medium (KCM) combina un peso reducido y una carga útil de hasta 30 kg con opciones de válvulas modulares y compatibilidad con el PCOF para una manipulación flexible y de alto rendimiento en aplicaciones colaborativas.

Kenos® amplía su cartera de garras de vacío para aplicaciones colaborativas con la nueva Kenos Cobot Medium (KCM), una garra ligera pero con una gran carga útil.

Alta carga útil, bajo peso: diseñada para aplicaciones colaborativas

KCM se ha diseñado específicamente para aplicaciones colaborativas en los que cada kilogramo de capacidad de carga útil es importante. Su diseño compacto y ligero maximiza la carga útil disponible para la aplicación. KCM ofrece hasta 30 kg de carga útil manteniendo el peso de la garra por debajo de 4 kg, lo que la convierte en la garra perfecta para tareas como el paletizado, encajado y manipulación de final de línea.

Características modulares y opciones de cambio rápido

Para cumplir con diversos requisitos de proceso y seguridad, el KCM está disponible con configuraciones de válvula normalmente abierta o normalmente cerrada, lo que permite a los usuarios seleccionar el comportamiento de seguridad del pinza para que se adapte a las necesidades de su aplicación. El KCM también admite la integración de sensores para supervisar el nivel de vacío.

Un cambiador rápido opcional simplifica las conexiones mecánicas y neumáticas al efector final, lo que permite cambios rápidos de herramientas y una adaptación eficiente; esto permite cambios rápidos entre tareas o formatos de productos y reduce el tiempo de inactividad. 

Compatible con las espumas piCOBOT (PCOF, Piab Cobot Foam)

El Kenos Cobot Medium está diseñado para utilizarse junto con las espumas piCOBOT (PCOF), la solución de agarre con espuma configurable de Piab para aplicaciones colaborativas. Esta combinación ofrece una manipulación segura y flexible de una amplia variedad de tipos de embalajes y geometrías de productos. La espuma ayuda a compensar pequeñas variaciones y tolerancias del producto, lo que hace que el sistema sea muy adecuado para el paletizado mixto y otras tareas dinámicas.

Una pinza preparada para el futuro, para aplicaciones colaborativas

Gracias a su equilibrio entre peso reducido, alta capacidad de carga, opciones de válvulas flexibles e integración personalizable con las diferentes unidades de agarre con espuma PCOF, el Kenos Cobot Medium es un plano aspirante de formato medio preparado para el futuro para aplicaciones colaborativas en packaging, paletización y mucho más. Ayuda a los usuarios finales y a los integradores a obtener un mayor rendimiento de sus robots manteniendo la seguridad, la simplicidad y la fiabilidad.

Kenos® y Piab continúan ampliando su cartera de soluciones de agarre por vacío para respaldar el crecimiento de aplicaciones colaborativas en todos los sectores, lo que permite una automatización más inteligente, eficiente y ergonómica. 

Más información y configurador


Compartir artículo