Transporte de productos en polvo: ¿qué está cambiando y cómo adaptarse?

En la mayoría de las plantas, el transporte de productos en polvo solo recibe atención cuando algo se detiene. La bomba, el filtro y el transportador funcionan en segundo plano, especificados una vez y dejados en paz. Esa costumbre está cambiando. Descubra qué impulsa el cambio y qué debe ofrecer la próxima generación de equipos de transporte.
En conversaciones con fabricantes de los sectores alimentario, farmacéutico, químico y otros procesos industriales, observamos un claro cambio en lo que esperan de sus equipos de transporte: en la planta, en la planificación del mantenimiento y en las decisiones de compra. Esto es lo que hay detrás:
Tres cambios en cómo las plantas evalúan los equipos de transporte
1. La ergonomía se convierte en un criterio de selección. Cada cambio de lote, inspección de filtro y ciclo de limpieza implica que alguien trabaje con el equipo manualmente. Cuando se necesitan dos personas y una caja de herramientas para retirar una bomba, la tarea se pospone, y el mantenimiento pospuesto se convierte en paradas no planificadas. El ruido y la exposición al polvo también influyen: aparecen en las auditorías y en las estadísticas de ausentismo. Y con la escasez de operadores cualificados y técnicos de mantenimiento, un entorno de trabajo más cómodo para las personas también facilita la contratación.
2. La eficiencia ahora abarca todo el ciclo de vida. Un equipo que se adapta a la aplicación, y que puede identificarse exactamente hasta la pieza de repuesto correcta, cuesta menos mantener que uno que solo parecía más barato el día de la compra. El tiempo perdido en la resolución de problemas y en averiguar qué está instalado y dónde se acumula con los años.
3. El monitoreo de condición se convierte en una expectativa. Los equipos quieren ver que un filtro se obstruya o que una bomba se desvíe antes de que la línea se detenga. No después. Los datos tienen que venir de algún lado, así que el equipo comprado hoy debe estar preparado para el monitoreo del mañana, sin necesidad de una reconstrucción.
Qué requiere esto de la bomba de vacío de nueva generación
Cada uno de estos cambios impone nuevas exigencias al equipo. En el transporte por vacío, donde una bomba de vacío arrastra el producto en polvo o los gránulos a través de una línea cerrada, gran parte de esa presión recae sobre la bomba.
Para responder a estas exigencias, el equipo de investigación y desarrollo de Piab ha lanzado piEVO: una nueva bomba de vacío tipo eyector, que marca el primer paso de nuestra próxima generación de tecnología de vacío.
Estas son tres formas en que la bomba piEVO da soporte a la línea de producción moderna:
Montaje y mantenimiento sencillos
Una interfaz de bayoneta de giro y bloqueo permite que una sola persona instale piEVO en el transportador de vacío. Ocho posiciones de montaje permiten colocar el escape y guiar el tubo donde tenga sentido en su línea.
El conector rápido opcional desconecta la mayoría del tubo neumático como una sola unidad, sin herramientas. La bomba se retira para la inspección y limpieza del filtro con menos tiempo dedicado a desconectar tubos. Los módulos de eyector y silenciador se extraen con herramientas de uso común, y el silenciador premium mantiene el ruido por debajo de 78 dBA. Una brida de escape opcional conduce el aire de escape fuera de la sala o hasta un punto de extracción.
Configurable y trazable
piEVO se configura según su aplicación, en lugar de que su aplicación se adapte a una bomba fija. Elija el tamaño, la conexión de tubo, la conexión de aire comprimido y la opción de escape en el configurador, ya sea para la bomba sola o como parte de un transportador piFLOW®p o fc.
Cada bomba lleva un número de serie y aparece en MyProducts una vez que se registra en MyPiab. Puede ver la configuración exacta instalada en cada línea y pedir las piezas de repuesto correspondientes, lo que facilita una resolución de problemas y una planificación del mantenimiento más rápidas.
Preparado para el monitoreo de condición
piEVO está diseñado para adaptarse a las futuras opciones de monitoreo de condición de Piab y funciona con las unidades de control existentes. Puede empezar con la bomba hoy y añadir el monitoreo más adelante, sin necesidad de reemplazar el hardware.
Para obtener más información sobre las características y especificaciones, visite la página de producto de piEVO.
¿Quiere ver piEVO en acción?
Vea este vídeo que muestra cómo una sola persona puede montar la bomba, desconectar el tubo y acceder al eyector:
Próximos pasos
¿Ya utiliza un transportador de vacío Piab? Dé el primer paso hacia la actualización a la bomba piEVO y obtenga un 30 % de descuento.
¿Preguntas sobre su propia línea?
Rellene este formulario de contacto para solicitar una consulta gratuita con uno de nuestros ingenieros.