Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX: 27 mm y 63 mm para una mejor manipulación de bolsas

Publicado 7/10/2025
Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX: 27 mm y 63 mm para una mejor manipulación de bolsas

Nos complace anunciar la expansión de nuestra familia de ventosas BGX con la incorporación de dos nuevos tamaños: 27 mm y 63 mm. Desarrolladas especialmente para la recogida o picking de bolsas finas y endebles, las ventosas BGX garantizan un agarre seguro incluso con niveles de vacío más bajos. Fabricadas con silicona azul homologada por la FDA y la UE, estas ventosas son perfectas para el contacto directo con alimentos y versátiles en diversas aplicaciones y temperaturas.

Nuevas características

  • Rango de tamaños ampliado: La familia BGX ahora incluye tamaños de 27 mm y 63 mm, complementando las opciones existentes de 34 mm, 41 mm y 48 mm. Esta expansión permite una mayor flexibilidad y personalización en sus procesos de automatización.
  • Sellado excepcional: El labio delgado proporciona un rendimiento de sellado excepcional, incluso con bajos niveles de vacío, lo que garantiza un agarre fiable en bolsas delicadas.
  • Diseño duradero en una única pieza: Fabricadas en una sola pieza, estas ventosas ofrecen una sujeción segura y estable, y son idóneas para aplicaciones robotizadas rápidas y semirrápidas.
    Diseño adaptable multifuelle: Con sus dos fuelles, las ventosas pueden ajustarse a diferentes alturas y superficies irregulares, lo que garantiza un agarre firme de los productos.
  • Silicona de grado alimentario: Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004, garantizando la seguridad para el contacto directo con alimentos.
  • Versatilidad en la temperatura: Adecuadas para entornos a altas y bajas temperaturas, proporcionan adaptabilidad en diferentes entornos.
  • Configuraciones personalizables: Disponibles en múltiples tamaños y seis conexiones push-in de aluminio, las ventosas BGX se pueden adaptar a necesidades específicas, mejorando la automatización y aumentando las tasas de picking.

Estos nuevos tamaños complementan nuestra gama actual y son totalmente configurables, adaptándose perfectamente a cualquier maquinaria o proceso.
Los nuevos tamaños de 27 y 63 mm de las ventosas BGX están ya disponibles en Piab.com. Mejore sus operaciones con estas últimas incorporaciones a las ventosas de manipulación de bolsas de Piab.


Compartir artículo