Piab lanza la familia de ventosas BCP para la manipulación sostenible de cajas

Publicado 22/6/2026
Piab lanza la familia de ventosas BCP para la manipulación sostenible de cajas

Piab lanza la BCP40, una ventosa de larga carrera, estable y sostenible, diseñada para la manipulación automatizada, rápida y fiable de cajas de cartón ondulado en los sectores del packaging y la intralogística.

La BCP40 es una ventosa dedicada a la manipulación automatizada de cajas de cartón corrugado en aplicaciones de embalaje e intralogística. La BCP40 combina una carrera larga, una gran estabilidad y materiales sostenibles en un diseño rentable, optimizado para la manipulación de cajas con un alto rendimiento.

La BCP40 está diseñada específicamente para la manipulación de cajas de cartón en procesos de embalaje de final de línea, carga superior, paletización y despaletización, así como en centros logísticos y aplicaciones intralogísticas con control de la calidad de las cajas. Sus fuelles estables y de carrera larga se adaptan a las variaciones normales de altura de las cajas, al tiempo que ayudan a mantener estables las pinzas y las cargas a velocidades más elevadas.

Con un diámetro de labio aproximado de 40 mm y una carrera de unos 25 mm, la BCP40 ofrece una amplia superficie de sellado y una carrera larga para cajas de tamaño mediano a grande, lo que permite un agarre seguro y repetible incluso sobre las tapas de las cajas. El material TPE moldeado por inyección favorece el reciclaje y la producción a gran escala, mientras que su resistencia a la abrasión y su geometría garantizan una larga vida útil en entornos de packaging con ciclos intensivos y de alto rendimiento.
El fuelle y el labio de la BCP40 están ajustados para un nivel de colapso medio, lo que la hace ideal para pinzas multiventosa y sistemas en los que es fundamental un comportamiento paralelo y unas fuerzas de elevación constantes, incluso en entornos polvorientos y con ligeras irregularidades en las cajas. Los tacos integrados y la geometría del labio aumentan la superficie efectiva de sellado, mejorando la sujeción y la fiabilidad, y permitiendo mayores cargas útiles seguras sin aumentar los requisitos de espacio.
Diseñada para resistir la implosión dentro del rango de funcionamiento especificado, la BCP40 permite a los usuarios diseñar sistemas de manipulación de cajas estables y energéticamente eficientes para aplicaciones modernas de packaging automatizado e intralogística. La ventosa es compatible con una amplia gama de accesorios, filtros de disco y válvulas piSAVE® sense, lo que simplifica las actualizaciones y la integración en sistemas de vacío existentes, al tiempo que añade protección y detección de recogida en ciclo cerrado.

La BCP40 estará disponible a través de los canales de venta habituales de Piab y de sus herramientas digitales, ofreciendo a los fabricantes de maquinaria, integradores y usuarios finales una opción centrada en las cajas, sostenible y robusta para la manipulación automatizada de cajas.

Más información y configurador


Compartir artículo