Piab lanza las ventosas XLF-SL de un solo labio para objetos planos y pesados

Publicado 15/3/2026
Piab lanza las ventosas XLF-SL de un solo labio para objetos planos y pesados

Una nueva familia de ventosas de Nitrilo-PVC de un solo labio diseñada para un rendimiento de elevación claramente definido al manipular materiales planos y pesados como vidrio y chapa metálica.

Piab amplía su cartera de ventosas planas con las XLF-SL, una familia de ventosas de nitrilo-PVC de un solo labio diseñadas para la manipulación segura de objetos planos y pesados, como cristales y planchas metálicas, en entornos industriales exigentes. Las XLF-SL complementan la existente gama XLF con doble labio de Piab, ofreciendo a los clientes una elección clara: optar por un rendimiento de elevación bien definido o por una mayor seguridad gracias a un labio adicional que actúa como reserva, según las necesidades de la aplicación y la filosofía de seguridad.

Rendimiento de elevación definido para aplicaciones con cargas elevadas

La XLF-SL se ha desarrollado a partir de los comentarios de los clientes sobre aplicaciones en las que la fuerza de elevación es fundamental. Con un solo labio de sellado, los ingenieros pueden verificar claramente qué labio está activo y utilizar con confianza los valores especificados en las hojas técnicas de Piab en los cálculos, lo que facilita el dimensionamiento y la evaluación de riesgos cuando las cargas son grandes, pesadas y de alto valor.

Fabricada en Nitrilo-PVC, la gama XLF ofrece un agarre fiable en superficies lisas como vidrio, metal y planchas compuestas, con una buena resistencia al desgaste. El material también ofrece una gran resistencia a la luz ultravioleta y al ozono, lo que las hace adecuadas para entornos difíciles, incluidas las operaciones cerca de procesos de soldadura o en aplicaciones que utilizan la limpieza con ozono para el control bacteriano.

Dos diseños complementarios: rendimiento vs seguridad redundante

Piab seguirá ofreciendo las ventosas XLF de doble labio junto con XLF-SL. El diseño con doble labio añade seguridad, lo que ayuda a mantener el agarre si una línea de sellado se daña o pierde contacto, lo que resulta ideal cuando se prioriza un margen de seguridad adicional.

La XLF-SL, por el contrario, está diseñada para ofrecer una capacidad de elevación transparente y fácilmente verificable. Juntas, las dos familias ofrecen a los clientes flexibilidad para elegir el concepto que mejor se adapte a su análisis de riesgos, layout del proceso y requisitos de manipulación.

Diseñadas para tareas de manipulación cerca del operario

La manipulación de paneles pesados suele realizarse con operarios que trabajan cerca de la carga, donde tanto la seguridad personal como la protección de los bienes valiosos son importantes. Al proporcionar un diseño claro de un solo labio con un rendimiento de elevación documentado, la XLF-SL favorece un diseño más seguro del sistema y ayuda a los usuarios a cumplir los requisitos de seguridad internos y externos.

Disponibilidad: la familia de ventosas XLF-SL estará disponible a través de los canales de venta habituales y las herramientas digitales de Piab, proporcionando una opción centrada en el rendimiento para industrias como la manipulación de planchas de vidrio, procesos con chapas metálicas y la automatización industrial en general.


Compartir artículo