Piab lanza el piCOBOT® Electric para ABB GoFa

piCOBOT® Electric para ABB GoFa es una pinza de vacío eléctrica plug-and-play para células cobot limpias, eficientes y flexibles.
Piab amplía su cartera de pinzas para cobots eléctricas con el lanzamiento del piCOBOT® Electric - ABB GoFa, una solución de agarre por vacío totalmente eléctrica desarrollada específicamente para los cobots ABB GoFa.
Al combinar la generación de vacío eléctrico con una interface específica para GoFa, la nueva solución elimina la necesidad de aire comprimido. Esto permite crear entornos de robótica colaborativa limpios, energéticamente eficientes y fáciles de implementar en aplicaciones de montaje, cuidado y atención a máquinas (machine tending), packaging o logística y gestión de almacenes.
"Con el piCOBOT® Electric para ABB GoFa, nuestro objetivo ha sido ofrecer a los ingenieros de automatización una solución potente y fácil de integrar que simplifica tanto la instalación como la programación", afirma Anders Falk, Product Manager en Piab.
Basado en la reconocida gama piCOBOT®, esta solución combina un diseño estilizado y compacto con una gran precisión y versatilidad. La configuración de ABB GoFa incluye un plug-in de software, interfaz mecánica y cableado específicos, lo que garantiza una configuración rápida y un rendimiento estable y predecible en una amplia gama de aplicaciones.
Características principales para los usuarios de ABB GoFa
Generación totalmente eléctrica con agarre por vacío
El vacío se genera utilizando únicamente electricidad, eliminando el aire comprimido. Esto reduce los requisitos de infraestructura, disminuye el consumo energético y minimiza el ruido, a la vez que permite instalaciones en entornos en los que el aire comprimido es limitado o no está disponible.
Optimizado para ABB GoFa
La interfaz mecánica estándar ISO, el cableado y plug-in específicos garantizan una integración perfecta en el entorno de control de ABB. El resultado es una puesta en servicio más rápida, una operación uniforme y diagnósticos simplificados.
Diseño compacto y ligero
La unidad estilizada y ligera preserva la carga útil y el alcance del GoFa. El diseño limpio del brazo, sin tubos de aire externos, permite libertad de movimiento del cobot y una colaboración segura con los operarios.
Flexibilidad de agarre modular
El piCOBOT® Electric puede combinarse con la amplia gama de ventosas y accesorios de Piab, lo que permite a los usuarios configurar la solución para manipular cajas de cartón, bandejas, piezas de plástico y metal, así como diversos productos embalados.
Productos relacionados
La versión piCOBOT® Electric - ABB GoFa complementa:
- El piCOBOT® Electric para la integración con cobots independiente de la marca
- Los piCOBOT® y piCOBOT® L para instalaciones con aire comprimido y mayores requisitos de carga útil
- La amplia gama de ventosas, herramientas de agarre y accesorios de Piab para una herramienta de final de brazo adaptada a cualquier cobot