Piab lanza la pinza de vacío piCOBOT® Electric, totalmente eléctrica y para cualquier marca de cobots

Publicado 13/4/2026
Piab lanza la pinza de vacío piCOBOT® Electric, totalmente eléctrica y para cualquier marca de cobots

Piab presenta el piCOBOT® Electric (Standard I/O), una unidad de agarre por vacío totalmente eléctrica compatible con la mayoría de marcas de cobots. Elimina el aire comprimido y simplifica la automatización limpia y eficiente.

Piab amplía su cartera de pinzas para cobots con la introducción del piCOBOT® Electric (Standard I/O) - una solución de agarre por vacío totalmente eléctrica compatible con una amplia gama de robots colaborativos, independientemente de la marca.󠀲󠀥󠀳

󠀰Al generar vacío utilizando únicamente electricidad, el piCOBOT® Electric elimina la necesidad de aire comprimido, simplificando la instalación y permitiendo aplicaciones con cobots estables, eficientes y sostenibles en montaje, cuidado y atención a máquinas (machine tending), packaging o logística y gestión de almacenes.

Generación totalmente eléctrica con agarre por vacío

󠀰Sin aire comprimido.󠀲󠀩󠀳 󠀰Esto reduce las necesidades de infraestructura, el consumo de energía y los niveles de ruido, al tiempo que permite la automatización con cobots incluso en entornos donde el aire comprimido es limitado, costoso o no está disponible.󠀲󠀡󠀠󠀳

La unidad se conecta al cobot a través de una interface Standard I/O universal.

Esto permite una integración perfecta con la mayoría de las principales marcas de cobots y facilita la puesta en marcha, la programación y la redistribución.

Diseño compacto y ligero

La unidad, estilizada y ligera, ayuda a preservar la carga útil y el alcance del cobot, por lo que resulta ideal para cobots más pequeños y células de trabajo con limitaciones de espacio.

Flexibilidad de agarre modular

󠀰El piCOBOT® Electric puede combinarse con la amplia gama de ventosas, herramientas de agarre y accesorios de Piab.󠀲󠀡󠀧󠀳 󠀰Su concepto modular permite a los usuarios configurar la herramienta para manipular cajas, bandejas, piezas de plástico y metal, así como diversos productos embalados.

Operación limpia, silenciosa y de bajo mantenimiento

󠀰Con menos componentes externos, menos interfaces y sin tubos de aire comprimido, el piCOBOT® Electric permite una instalación en cobots limpia y silenciosa.󠀲󠀢󠀠󠀳 󠀰La configuración simplificada también ayuda a reducir los requisitos de mantenimiento y el coste total de propiedad.

Industrias y aplicaciones

El piCOBOT® Electric está diseñado para una amplia gama de aplicaciones colaborativas en múltiples industrias, incluyendo:

E-commerce, logística y gestión de almacenes

Preparación de pedidos, bin picking, manipulación de cajas de cartón y paquetes o clasificación y agrupación, donde la flexibilidad y los tiempos de inversión cortos son esenciales.

Packaging y paletizado

Encajados, carga de bandejas, manipulación de cajas y paletizado en final de línea para bienes de consumo e industriales.

Cuidado y atención a máquinas (machie tending)

Alimentación y descarga automatizada de máquinas que requieren un agarre preciso, fiable y compacto en entornos limpios y con limitaciones de espacio.

Montaje de piezas y fabricación en general

Manipulación de componentes y subconjuntos en la industria de la automoción, electrónica u otras industrias que buscan una automatización compacta y ágil con cobots.

Productos relacionados

El piCOBOT® Electric (Standard I/O) forma parte de la amplia cartera de productos de automatización con vacío de Piab para cobots, complementando:

  • 󠀰Las versiones neumáticas piCOBOT® y piCOBOT® L para instalaciones en las que se dispone fácilmente de aire comprimido y se requieren mayores cargas útiles󠀲󠀣󠀠󠀳
  • 󠀰Las versiones del piCOBOT® Electric con software plug-and-play para Universal Robots, FANUC y ABB󠀲󠀣󠀡󠀳
  • 󠀰La amplia gama de ventosas, herramientas de agarre y accesorios de Piab, que permite crear soluciones EOAT a medida para diferentes materiales, productos y superficies󠀲󠀣󠀢󠀳
     

Compartir artículo