El caso de negocio del filtro sinterizado de Piab: trazabilidad, cumplimiento y control

«Hicimos cientos de pruebas, pero no pudimos simular una rotura». Esa es la frase de nuestro vídeo, pero la robustez es solo parte de la historia. Para operaciones y compras, las preguntas reales son qué hace un filtro por el control, el cumplimiento y la producción estable, y cuánto esfuerzo supone el cambio. Así es como el filtro sinterizado responde a cada una de ellas.
1. Trazabilidad que puede demostrarse
Cada filtro sinterizado tiene un chip NFC integrado. Tóquelo con un teléfono para abrir la página del producto de esa variante exacta de filtro. Con una aplicación NFC de terceros, su equipo también puede leer el número de artículo y la fecha de fabricación, y escribir su propia información en el chip, como el material que se transportó. Los pedidos de reposición llevan directamente a la pieza correcta, las auditorías obtienen un registro que reside en la propia pieza, y el conocimiento sobre piezas de repuesto ya no depende de una o dos personas. Más información: De las conjeturas al control: por qué importa la trazabilidad de las piezas de repuesto
2. Un material en el que puede confiar
El filtro es un cuerpo monobloque de polietileno sinterizado. Está libre de PFAS, es apto para uso alimentario y farmacéutico, cumple con las normas de contacto alimentario de la UE y EE. UU., y está diseñado para ser reciclado. También puede esterilizarse con vapor hasta 121 °C, lo que lo hace apto para aplicaciones higiénicas y farmacéuticas donde se requiere esterilización. Piab cuenta con certificación ISO 14001 y cumple con RoHS y REACH. Esto le ofrece respuestas claras cuando los clientes preguntan sobre los PFAS, respalda sus informes de sostenibilidad, y prepara su línea para la próxima restricción de PFAS de la UE. Más información: Los PFAS en su línea de producción: qué significa la restricción de la UE para el equipo de proceso
3. Producción estable
El filtro ofrece un rendimiento de filtrado y un flujo constantes, y captura partículas de hasta 0,5 µm. Su geometría compacta y en espiral proporciona más área de filtrado en la misma huella, y la construcción tiene una alta resistencia a las condiciones del proceso, sin resortes ni piezas sueltas.
4. Diseñado para la planta de producción
Los accidentes ocurren en producción: las piezas se caen o se dañan. El cuerpo monobloque sinterizado está diseñado para soportarlo. Vea el vídeo para ver cómo intentamos romperlo.
Construcción de su caso de negocio Use esta tabla con su equipo para poner cifras a lo que más importa para su planta:
| Objetivo de negocio | Qué medir hoy | Cómo lo respalda el filtro sinterizado |
|---|---|---|
| Control sobre las piezas de repuesto | Tiempo dedicado a identificar piezas; pedidos erróneos o retrasados por año | Chip NFC con variante, número de artículo, fecha de fabricación y sus propias notas |
| Cumplimiento | Tiempo dedicado a responder preguntas sobre PFAS y materiales; preparación de auditorías | Libre de PFAS, cumple con el contacto alimentario de la UE y EE. UU., esterilizable para aplicaciones higiénicas, materiales documentados |
| Objetivos de sostenibilidad | Proporción de piezas de repuesto libres de PFAS y reciclables | Polietileno libre de PFAS, diseño reciclable, fabricante con certificación ISO 14001 |
| Producción estable | Paradas no planificadas relacionadas con el rendimiento del filtrado | Filtrado y flujo constantes, más área de filtrado, alta resistencia a las condiciones del proceso |
Pida a su contacto de Piab que repase la tabla con usted usando sus propias cifras.
Cambio sin proyecto
El filtro sinterizado encaja en los transportadores de vacío Piab existentes sin cambios en la instalación: sin trabajo de ingeniería y sin nueva instalación. Comience con una línea, vea cómo funciona en su proceso y luego implemente el cambio. Para compararlo con otros tipos de filtro para su aplicación, consulte nuestra guía para elegir el filtro de transportador de vacío adecuado.