Wyjątkowo lekki Najprawdopodobniej najlżejszy chwytak do kobota na świecie. Waży zaledwie 270 gramów, podnosi do 5 kilogramów i można go wyposażyć w różnorodne przyssawki. Zintegrowany eżektor próżniowy COAX® jest wyjątkowo wydajny energetycznie i zapewnia bezpieczne i szybkie chwytanie. Za pomocą MCG klienci mogą zmaksymalizować nośność nawet najmniejszych kobotów, redukując koszty inwestycji. MCG ma modułową, elastyczną i lekką konstrukcję, która zapewnia wydajne chwytanie wszystkich produktów.
Przeczytaj więcej Prośba o ofertęWyjątkowo lekki Najprawdopodobniej najlżejszy chwytak do kobota na świecie. Waży zaledwie 270 gramów, podnosi do 5 kilogramów i można go wyposażyć w różnorodne przyssawki. Zintegrowany eżektor próżniowy COAX® jest wyjątkowo wydajny energetycznie i zapewnia bezpieczne i szybkie chwytanie. Za pomocą MCG klienci mogą zmaksymalizować nośność nawet najmniejszych kobotów, redukując koszty inwestycji. MCG ma modułową, elastyczną i lekką konstrukcję, która zapewnia wydajne chwytanie wszystkich produktów.
0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?