CPT to kompaktowe rozwiązanie do umieszczania na paletach produktów w opakowaniach za pomocą kobotów. Wielostrefowa powierzchnia chwytaka umożliwia nieregularne przenoszenie oraz przenoszenie kilku przedmiotów jednym ruchem. Powyższa zaleta oraz lekkość konstrukcji sprawiają, że zużycie robota jest mniejsze, co przedłuża jego okres eksploatacji. CPT łączy możliwości kilku EOAT w jednym urządzeniu, redukując koszt narzędzi aż o 80%, a także zostawiając więcej czasu inżynierom na inne ważne projekty.
Przeczytaj więcej Prośba o ofertęCPT to kompaktowe rozwiązanie do umieszczania na paletach produktów w opakowaniach za pomocą kobotów. Wielostrefowa powierzchnia chwytaka umożliwia nieregularne przenoszenie oraz przenoszenie kilku przedmiotów jednym ruchem. Powyższa zaleta oraz lekkość konstrukcji sprawiają, że zużycie robota jest mniejsze, co przedłuża jego okres eksploatacji. CPT łączy możliwości kilku EOAT w jednym urządzeniu, redukując koszt narzędzi aż o 80%, a także zostawiając więcej czasu inżynierom na inne ważne projekty.
0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?