Selektor pozycji nr 1. Znakomite do kompletacji różnych przedmiotów — głównie do zastosowań logistycznych, magazynowych, e-handlu i recyklingu. Wielofunkcyjna przyssawka o niezwykle wysokich możliwościach chwytania na każdej powierzchni. Dostępne w rozmiarach o średnicy 35–65 mm. Bardzo dobrze radzi sobie między innymi z trudnymi workami, torebkami, kartonowymi pudełkami czy przedmiotami pochodzącymi z recyklingu. Konstrukcja przyssawki o potrójnej twardości: -Miękka, cienka warga zapewnia wyjątkowe właściwości uszczelniania próżniowego. -Solidne, ale łatwe w składaniu mieszki zapewniają dużą siłę trzymania w dynamicznych uchwytach. -Twarda szyjka zapewnia bezpieczne i solidne połączenie z różnymi opcjami mocowania, w tym aluminiowymi mocowaniami zaciskowymi. Przyssawka jest wykonana z materiału Duraflex®, który cechuje się elastycznością gumy i odpornością na zużycie poliuretanu. Materiał ten posiada świetną pamięć elastyczną i nie pozostawia śladów. Zapewnia to przyssawkę o dużej trwałości nawet w przypadku cienkiej wargi. Ta nowa rodzina przyssawek jest kompatybilna ze wszystkimi mocowaniami piGRIP® i ich cechami. Konstrukcja o niskim przepływie próżni — wyjątkowe możliwości uszczelniania przy niższych poziomach próżni. Wymuszanie obsługi różnych typów przedmiotów, mniejszy wymagany przepływ podciśnienia, nawet w przypadku trudnych przedmiotów. Oszczędność energii — wyjątkowa wydajność uszczelniania próżniowego ogranicza potrzebę stosowania wysokich przepływów próżniowych przy znacznym zmniejszeniu zużycia sprężonego powietrza.
Przeczytaj więcejThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Skorzystaj z naszego przewodnika, aby uzyskać rekomendację lub zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą!
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?