Przyssawki BGX zostały specjalnie zaprojektowane do pobierania cienkich i lekkich opakowań. Ich cienkie krawędzie zapewniają doskonałe uszczelnienie nawet przy niższym poziomie podciśnienia. Przyssawki są wykonane z niebieskiego silikonu zatwierdzonego przez Agencję Żywności i Leków oraz Unię Europejską do bezpośredniego kontaktu z żywnością i nadają się do zastosowań zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach. Jednoczęściowe przyssawki BGX zapewniają bezpieczne i stabilne trzymanie produktu w szybkich/półszybkich aplikacjach roboczych. Dwie osłony rekompensują różne wysokości i nierówne powierzchnie podczas pobierania produktu, zapewniając bezpieczny i mocny chwyt. Dzięki trzem różnym rozmiarom i sześciu aluminiowym złączkom przyssawkę można skonfigurować zgodnie z indywidualnymi potrzebami, zoptymalizować automatyzację aplikacji do obsługi opakowań oraz zwiększyć szybkość pobierania.
Przeczytaj więcejThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?