Ogólne
Aplikacja
Zaolejone arkusze blach
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Suction cup model
BFFT23 Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Movement, vertical max.
5 mm
Minimalny promień krzywizny
9 mm
Suction cup model
BFFT23 Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wysokości 2 (Actuated)
24,2 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
24 mm
Średnica zewnętrzna
23 mm
Wydajność - siła podnoszenia
BFFT23 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT23 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Materiał
Minimalna temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Odporność na zużycie
+++
+++
+++
Warunki atmosferyczne i ozon
+++
+++
+++
Rysunki wymiarowe
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:
- Temperatura pokojowa: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4