Numer przedmiotu: 0101142
12 Warianty
Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane
Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101142
- 0101585
- 0101586
- 0101587
- 0101588
- 0101589
- 0101590
- 0101591
- 0101592
- 0101593
- 0101594
- 0101595
Funkcje
- Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.
Szkło
Ogólne
Materiał
TPE
Characteristics
Nie pozostawia śladów
Model przyssawki
F-MF
Objętość
4.8 cm³
Waga minimalna
6 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Wymiar
Wysokość
13 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
43.7 mm
Średnica zewnętrzna, min.
42 mm
Wydajność - siły podnoszenia
F40MF
20 -kPa
18 N
16 N
60 -kPa
57 N
49 N
90 -kPa
83 N
57 N
Materiał
Nazwa
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Kolor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Twardość
81 °Shore A