Podciśnieniowy chwytak piankowy KSL to wytrzymałe i proste rozwiązanie do wielu zastosowań, w szczególności do wymagającej paletyzacji w trudnych warunkach przy zapyleniu. Za sprawą specjalnej konstrukcji korpusu z pianki otoczonego włóknem węglowym urządzenie jest niezwykle lekkie, dzięki czemu umożliwia pełne wykorzystanie obciążenia robota lub kobota. Ponadto konstrukcja sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do zastosowań wymagających pracy zespołowej. Urządzenie KSL jest dostępne z zaworem zwrotnym lub technologią ograniczenia przepływu.
Przeczytaj więcej Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?