KMG to chwytak piankowy, który można dopasować do zastosowań z małym prześwitem w przypadku EOAT podobnych do przyssawki. Jego piankowa powierzchnia zapewnia uniwersalne możliwości chwytania różnych przedmiotów bez konieczności dopasowania narzędzia. W przypadku nierównych wysokości warstw urządzenie KMG można wyposażyć w kompensatory poziomu bez konieczności wymiany elementów montażowych. Urządzenie generujące podciśnienie można zainstalować bezpośrednio na chwytaku Kenos® KMG lub w jego pobliżu aby uzyskać maksymalną wydajność. Rozwiązanie Kenos® KMG jest dostępne w wersji okrągłej i prostokątnej, dzięki czemu zapewnia pewne i bezpieczne chwytanie nawet nierównych i szorstkich powierzchni, a także tych o wyrazistej strukturze lub fakturze. Można go używać do chwytania przedmiotów wykonanych z porowatych i nieporowatych materiałów.
Przeczytaj więcej Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?