KFG to podciśnieniowy chwytak piankowy, którego można używać jako pojedynczego chwytaka dla robota i kobota, a także jako narzędzia końcowego (EOAT) robota przemysłowego. Jego piankowa powierzchnia zapewnia uniwersalne możliwości chwytania różnych produktów bez konieczności dopasowania narzędzia. Modułowa konstrukcja oferuje elastyczność, a co za tym idzie, szybką i łatwą konfigurację w razie zmiany produktu, a także prostą integrację z wykorzystywanym sprzętem. Rozwiązanie KFG jest dostępne w formacie okrągłym i prostokątnym z ograniczeniem przepływu, zaworem zwrotnym lub technologią chwytania worków. Umożliwia pewne i stabilne chwytanie nawet nierównych i szorstkich powierzchni, a także tych o wyrazistej strukturze lub fakturze. Można go używać do chwytania przedmiotów wykonanych z porowatych i nieporowatych materiałów.
Przeczytaj więcej Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?