Kwadratowa wielomieszkowa przyssawka jest zalecana do przenoszenia przedmiotów, w przypadku których wymagana jest maksymalna siła podnoszenia i chwyt. Przyssawki nadają się szczególnie do podnoszenia przedmiotów w zastosowaniach magazynowych, takich jak plastikowe opakowania typu flow pack, skrzynki itp. oraz gdy wymagana jest kompensacja poziomu. Dla łatwego pozycjonowania przyssawki dostępna jest opcja montażu obrotowego. Przyssawka jest wykonana z materiału DURAFLEX® — specjalnie opracowanego materiału, który charakteryzuje się elastycznością właściwą dla gumy i odpornością na zużycie, z jakiej słynie poliuretan. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie i ma doskonałą pamięć elastyczną.
Przeczytaj więcej0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?