Cieszące się powszechnym zaufaniem klientów przyssawki BXP firmy Piab, najczęściej używane do pobierania przedmiotów o szczególnie porowatych powierzchniach, zostaną teraz uzupełnione o wersję w rozmiarze 45 mm. Wkrótce cała rodzina przyssawek zostanie przeniesiona do naszego konfiguratora, dzięki czemu klienci będą mogli jeszcze skuteczniej dopasowywać rozwiązania do swoich potrzeb w zakresie konkretnych procesów.
Nasza seria przyssawek BXP od ponad dekady odgrywa kluczową rolę w przenoszeniu i podnoszeniu przedmiotów o nierównych lub porowatych powierzchniach, takich jak tektura. Przyssawki te cieszą się takim powodzeniem między innymi ze względu na DURAFLEX®, tworzywo, z którego są wykonane – opatentowany, trwały, materiał, który łączy elastyczność gumy z odpornością na zużycie poliuretanu. Ponadto DURAFLEX® nie pozostawia śladów, co sprawia, że stan produktów nie ulega zmianie i nie zostają one naruszone.
Rodzina BXP zostanie teraz uzupełniona o przyssawkę 45 mm, która rozszerza bogatą serię tych produktów w rozmiarach 10–110 mm. Podobnie jak inne modele w tej serii przyssawka o nowym rozmiarze oznaczona symbolem BX45P lub B45XP będzie dostępna z wyborem mieszków i krawędzi. Kolejna nowość to dodanie wielu mocowań, również do istniejących rozmiarów.
Najważniejsze jest jednak, że od teraz seria BXP będzie w pełni konfigurowalna, co umożliwi łatwiejszy dobór przyssawek do różnorodnych maszyn i wymagań w zakresie procesów. Istniejące przyssawki zachowają numery artykułów, co ułatwi ponowne składanie zamówień.
Nowe przyssawki BX45P/B45XP można zamówić na stronie piab.com
Płyta kotłowa
Więcej informacji
Luba Biber, Global Marketing Manager w Vacuum Automation Division w firmie Piab
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Niemcy
www.piab.com