Piab z przyjemnością prezentuje rozszerzenie gamy produktów Piab VGS. VGS4005 to lekki eżektor próżniowy z chwytakiem, przeznaczony do zastosowań o średnim zasięgu, gdzie wymagana jest mniejsza głębokość podciśnienia. Eżektory chwytaków próżniowych są wytrzymałe, łatwe w użyciu i zaprojektowane do pracy w bardzo trudnych warunkach.
VGS4005 uzupełnia naszą istniejącą ofertę VGS, oferując lekki wyrzutnik do chwytaków próżniowych z plastikową obudową, optymalny w zastosowaniach, w których potrzebna jest mniejsza głębokość próżni, takich jak przenoszenie worków/woreczków itp. VGS4005 jest oferowany z wkładem COAX® SX12 lub SX42 bez zaworów klapowych, co umożliwia pracę w bardzo trudnych warunkach z dużym zapyleniem i wysokim poziomem wilgotności. Zastosowanie VGS™ pozwoli cieszyć się wszystkimi zaletami wynikającymi z oszczędności kosztów i niezawodności działania nowego systemu.
Korzyści dla klienta:
- Niewielki rozmiar
- Mała waga
- Niższy poziom hałasu dzięki zintegrowanemu tłumikowi.
- Opatentowana technologia COAX®
- Kompatybilny z każdą przyssawką z męskim złączem G3/8" z asortymentu Piab. Przyssawka zamawiana osobno.
Chwytaki prózniowe VGS4005 przeznaczone szczególnie do zastosowań w trudnych warunkach z dużym zapyleniem i wysokim poziomem wilgotności, takich jak
- Obsługa maszyn w produkcji mebli i podłóg
- Obsługa maszyn do produkcji ceramiki i płytek
Ponadto chwytaki prózniowe VGS4005 są również przeznaczone do zastosowań w lugistyce i pakowaniu, takich jak:
- Przenoszenie z pojemników / losowe pobieranie z pojemników
- Formowanie, rozładunek i załadunek tacek
- Wznoszenie skrzyń/kartonów
- Transport opakowań i pojemników
- Otwieranie i transport worków