Firma Piab rozszerza swoje bogate portfolio zastosowań, wprowadzając do linii mieszkowych przyssawek poliuteranowych przyssawki o średnicy 150 i 200 mm.
Dzięki krótkim mieszkom przyssawki z poliuretanu (BP) idealnie nadają się do przenoszenia przedmiotów o różnej wysokości, gdy są złączone w jednym urządzeniu podnoszącym, co jest niezwykle ważne podczas przenoszenia drewnianych części do produkcji mebli. Przyssawki mogą być wykonane w całości z materiału o twardości 60 Shore lub z mieszkiem 60 Shore i wargą 30 Shore. Druga wersja idealnie nadaje się do przenoszenia szorstkich lub strukturalnych powierzchni, na przykład nieobrobionego drewna. Wersja o twardości 60/60 jest stworzona do przenoszenia gładkich, nieprzeciekających, płaskich powierzchni, takich jak szkło, blachy i malowane oraz powlekane panele drewniane, na przykład wykończone części mebli. Dzięki możliwości obsługi materiałów podatnych na przeciekanie, jak np. kartony, mieszkowe przyssawki poliuretanowe nadają się także do przenoszenia dużych kartonów w zastosowaniach związanych z pakowaniem i układaniem na paletach.
Przyssawki wyposażone są we wtyczkę podłączaną do czujnika, aby umożliwić pomiar poziomu podciśnienia docierającego do danej przyssawki. W celu zapewnienia sztywności zintegrowano aluminiową płytę do bezpośredniego mocowania do kołnierza narzędzia lub profilu EOAT, co zapobiega oddziaływaniu sił zginających na złącze.
Przyssawki zostały wykonane z DURAFLEX®, unikatowego materiału stworzonego przez firmę Piab. Materiał ten łączy elastyczność charakterystyczną dla gumy z odpornością na zużycie typową dla poliuretanu. Przyssawki DURAFLEX® zapewniają stabilność i dobrą przyczepność niezależnie od kierunku. Ponadto oferują długotrwałą pamięć elastyczną, co dodatkowo zwiększa ich trwałość.
Korzyści dla klienta w skrócie:
- Możliwość przenoszenia części o różnych wysokościach,, gdy są połączone w jednym urządzeniu podnoszącym
- Możliwość wykonywania ruchów we wszystkich kierunkach dzięki wytrzymałemu uchwytowi z materiału DURAFLEX®
- Niskie czasy przestojów dzięki wysokiej odporności na zużycie, długotrwałej pamięci elastycznej i zintegrowanej płycie aluminiowej chroniącej złącze przed siłami zginającymi
Obszary zastosowań:
- Obróbka elementów drewnianych w produkcji mebli
- Obróbka szkła
- Obróbka blachy
- Pakowanie i rozkładanie na palety
- Montaż części samochodowych