Podczas przenoszenia jajek należy zapewnić stabilny chwyt, tak aby wyeliminować ryzyko upuszczenia. Do tej pory wymóg ten stanowił ograniczenie w przypadku szybkich zautomatyzowanych procesów przenoszenia jaj. Dzięki nowej, niezawodnej przyssawce do jaj firmy Piab można zwiększyć tempo procesów, oszczędzając jednocześnie energię.
Nowa przyssawka ECX36 firmy Piab ze stabilną konstrukcją i wielostopniowym uruchamianiem zapewnia łatwą kontrolę nad uwalnianiem produktu. W związku z tym zmniejsza ryzyko uszkodzenia jaj w trakcie procesu, umożliwiając przenoszenie ich z dużą prędkością.
Ponieważ do działania wymagany jest jedynie niski poziom podciśnienia, oszczędzana jest energia, co prowadzi do obniżenia kosztów i do ekologicznej produkcji. W ramach tego niezawodnego, a zarazem bezpiecznego procesu chwytania można ograniczyć pękanie jaj podczas przenoszenia. Zmniejsza to konieczność czyszczenia, a tym samym przestoje maszyn.
Jeśli jednak konieczne jest wyczyszczenie przyssawki, można to łatwo zrobić na miejscu. Ponadto ECX36 jest długotrwale odporna na detergenty i czyszczenie ultradźwiękami, a także zgodna z normami FDA 21 CFR 177.2600, UE 1935/2004 i UE 2023/2006.
Najważniejsze korzyści dla klienta
- Umożliwia zastosowanie wysokich prędkości w oparciu o stabilną konstrukcję z wielostopniowym uruchamianiem.
- Zapewnia energooszczędne procesy, ponieważ wymagany jest niski poziom podciśnienia.
- Łatwe czyszczenie na miejscu w połączeniu z długotrwałą odpornością na detergenty i czyszczenie ultradźwiękami.