Nasza najnowsza przyssawka 45 mm do segmentu BXP jest teraz dostępna w wersjach 65 i 90 mm. Podobnie jak poprzednio wprowadzone nowości i dobrze już znane modele z tej linii, nowe przyssawki będą w pełni konfigurowalne.
W listopadzie zeszłego roku wprowadziliśmy przyssawkę 45 mm, która uzupełnia nasze, cieszące się uznaniem klientów przyssawki BXP. Jest to seria opracowana specjalnie do przenoszenia i podnoszenia przedmiotów o nierównych lub porowatych powierzchniach, takich jak tektura.
Firma Piab po raz kolejny rozszerza serię, wprowadzając do sekcji 10–110 mm modele 65 i 90 mm. Podobnie jak w przypadku sprawdzonych już przyssawek z tej linii, nowe produkty są wykonane z niepozostawiającego śladów materiału DURAFLEX® i będą w pełni konfigurowalne.
Nowe rozmiary 65 i 90 mm można zamówić na stronie Piab.com.
Więcej informacji
Luba Biber, Marketing Manager działu Vacuum Automation
Tel.: +49 (0) 6033 7960 0
Adres e-mail: luba.biber@piab.com