Firmy Höganäs i Piab nawiązały współpracę, aby wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w celu zwiększenia automatyzacji druku przestrzennego. Wspólnie oferują i rozwijają nowe rozwiązania, które minimalizują odpady proszków metali, poprawiając jednocześnie wydajność i bezpieczeństwo procesu. Rozwiązania te mają na celu optymalizację przemysłowych procesów druku.
W wielu przemysłowych zastosowaniach druku 3D ręczne przenoszenie i ładowanie materiałów jest wciąż powszechną praktyką. Dlatego też firmy Piab i Höganäs współpracują nad wprowadzeniem gamy nowych rozwiązań, które umożliwią klientom wdrożenie ulepszonej automatyzacji i optymalizacji procesów drukowania w celu zaoszczędzenia czasu, zmniejszenia ilości odpadów, poprawy wydajności i zapewnienia bezpieczniejszego środowiska pracy.
Transport proszków metali wiąże się z określonymi wyzwaniami, takimi jak wysoka gęstość nasypowa i inne właściwości materiału. Firma Höganäs posiada rozległą wiedzę na temat proszków metali i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa materiałów, która zostanie połączona z istniejącymi produktami firmy Piab, takimi jak gama rozwiązań do transportu podciśnieniowego piFLOW®, w celu optymalizacji zarówno procesów przenoszenia materiałów, jak i opracowania nowych rozwiązań na skalę przemysłową. Przyczyni się to również do zwiększenia bezpieczeństwa pracy operatora.
Obecnie partnerzy oferują indywidualne rozwiązania w zakresie zarządzania proszkami metali, które są oparte na istniejącej technologii piFLOW®. Rozwiązania te są niezależne od drukarek i mogą być wykorzystywane w wielu zastosowaniach podczas procesu drukowania, w tym do napełniania drukarki 3D pierwotnym lub odzyskanym proszkiem metali, napełniania sita lub leja albo odzyskiwania nadmiaru proszku metali do ponownego wykorzystania.
Celem nowych wspólnych projektów w zakresie rozwoju jest uczynienie transportu sypkich proszków metali jeszcze bezpieczniejszym i łatwiejszym oraz zapewnienie, że nadmiar proszku można natychmiast ponownie wykorzystać, co zmniejsza ilość odpadów i sprzyja poprawie zrównoważonego rozwoju. Nie tylko ilość odpadów ulega zmniejszeniu, ale również udaje się zmaksymalizować ilość zużywanego proszku, dzięki czemu producenci mogą wytwarzać więcej przy mniejszym zużyciu. Ta nowa linia znormalizowanych technologii pomoże w dalszym uprzemysłowieniu druku przestrzennego i ułatwi produkcję na dużą skalę oraz realizację planów Przemysłu 4.0.
„Dzięki tej współpracy możemy zaoferować naszym klientom lepsze, bardziej zrównoważone sposoby pracy z ich proszkami metali” – mówi Kennet Almkvist, prezes Customization Technologies w firmie Höganäs. „Jest to również duży krok naprzód w uprzemysłowieniu tych procesów, ponieważ eliminuje elementy ręcznej obsługi, optymalizując jednocześnie ilość proszku wykorzystywanego w procesie drukowania. Firma Piab posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu światowej klasy zautomatyzowanych rozwiązań do transportu, a w połączeniu z naszą wiedzą w zakresie proszków metali ta linia produktów będzie stanowić prawdziwą wartość dodaną dla naszych klientów”.
Rozwiązania te są dostosowane do szeregu technologii druku przestrzennego, takich jak Powder Bed Fusion, Binder Jetting i Laser Sintering. Oznacza to, że można je zintegrować z niemal każdym procesem produkcyjnym opartym na proszku metali.
„Höganäs jest prawdziwym pionierem, jeśli chodzi o proszki metali” – mówi Floris Rouw, prezes Vacuum Conveying Division w firmie Piab. Dzięki tej wspólnej ofercie klienci mogą skorzystać z połączenia wiedzy fachowej firmy Höganäs w zakresie proszków i naszych rozwiązań transportowych, które poprawiają automatyzację, a tym samym wydajność”.
Więcej informacji
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Kajsa Blixth, CMO
+46 761 408699, kajsa.blixth@piab.com
O firmie Piab
Piab wspiera rozwój automatyki poprzez rozwój rozwiązań w zakresie chwytania, podnoszenia i przenoszenia od 1951 r. Wierzymy w tworzenie świata, w którym żadne zasoby nie są marnowane, a ludzie nie odnoszą żadnych urazów. Piab jako firma odnotowuje roczną sprzedaż na poziomie ~1,7 mld SEK, zatrudnia 700 pracowników oraz posiada oddziały w ponad 100 krajach na całym świecie, dzięki czemu może wspierać swoich klientów w procesie usprawniania codziennych operacji. Od 2018 roku firma Piab jest własnością firmy Patricia Industries, będącej częścią spółki Investor AB.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.
Informacje o firmie Höganäs
Höganäs jest światowym liderem na rynku proszków metali ze zdolnością produkcyjną 500 000 ton rocznie. W ścisłej współpracy z klientami firma Höganäs opracowuje nowatorskie rozwiązania do części motoryzacyjnych, silników elektrycznych, lutowania twardego, powlekania powierzchni, druku przestrzennego i zrównoważonego uzdatniania wody. Höganäs posiada 17 centrów produkcyjnych na całym świecie i zatrudnia 2400 pracowników. Obrót za rok 2020 wyniósł 8645 mln SEK. Firma Höganäs, która została założona w 1797 roku, jest własnością Lindéngruppen i Wallenberg, właściciela FAM. www.hoganas.com
Więcej informacji
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Emma Lefdal, wiceprezes ds. komunikacji i komunikacji marketingowej
+46 42 33 80 00, emma.lefdal@hoganas.com