Available in standard or X-Type, as above, upon request. Low cost dove-tail mounting plate for grippers. Can be used with or without SWM Quick Change Chuck. Lightweight aluminum plates for standard applications. X-Type: Pre-set for mounting profile X plates pre-drilled for 5mm cap screws and include 6 screws, lock washers, and GWP 5X channel nuts.
Przeczytaj więcej Read less
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?