Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Vaculex BaggageLift w Air Canada

Zwiększone bezpieczeństwo w zakresie obsługi bagażu i zmniejszone ryzyko obrażeń

Założenia

Air Canada jest największą kanadyjską linią lotniczą i największym dostawcą usług pasażerskich na kanadyjskim rynku. Air Canada obsługuje blisko 35 milionów pasażerów rocznie i zapewnia bezpośrednie połączenia pasażerskie do ponad 180 destynacji na pięciu kontynentach. Air Canada jest członkiem założycielem Star Alliance™ - najbardziej wszechstronnej sieci transportu lotniczego na świecie. Air Canada chce poprawić bezpieczeństwo w zakresie obsługi bagażu i zmniejszyć ryzyko obrażeń operatorów.

Rozwiązanie

Vaculex® BaggageLift został zainstalowany, aby pomóc w ręcznej obsłudze bagażu na lotnisku.

Rezultat

Bagażowy, Air Canada: "Nie słuchajcie nikogo - ja chciałbym przekazać innym opinie na temat tego systemu i chciałbym pokazać wam moje "prawdziwe życie". Wcześniej, przed pracą na moje bolące plecy brałem 1000mg środków przeciwbólowych. O 13:00, kiedy miałem przerwę na lunch, brałem dodatkowe 500mg. Od chwili wprowadzenia przenośnika nie brałem żadnych lekarstw i nie miałem ani jednego bólu pleców pod koniec 8 godzinnej zmiany. "

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami