Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

innovations piFLOW

Kompaktowe, higieniczne urządzenie transportu próżniowego o właściwych rozmiarach

Założenia

Światowy lider w dziedzinie produkcji farmaceutyków dysponował jedynie niewielkim miejscem, na które można było transferować granulki składników z suszarek fluidyzacyjnych do pojemników sterylnych. Firma chciała zastosować rozwiązanie zautomatyzowane by ułatwić pracę i o na tyle zwartej budowie by można je było pomieścić na ciasnej powierzchni.

Rozwiązanie

Firma zakupiła urządzenie transportu próżniowego Piab, to jest C21 i zamocowano je do troleji płynnie przesuwających się między stanowiskami pracy.

Efekty

Urządzenie C21 jest mniejsze pod względem wymiarów niż poprzednio używany sprzęt, co pozwoliło uzyskać więcej miejsca w pomieszczeniu. Łatwo jest utrzymać czystość i nie potrzeba żadnych narzędzi do demontowania urządzenia. Firma jest zadowolona z ułatwień i planuje w najbliższej przyszłości zakupić dalsze urządzenia transportu próżniowego. 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami