Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki Value Line®

Globalny OEM działający w przemyśle opakowaniowym zwiększa wydajność i zmniejsza koszty pracy robota

Założenia

Duża firma OEM działająca w przemyśle opakowaniowym miała kłopoty z załadunkiem kartonów. Praca była wykonywana ręcznie, co skutkowało długim czasem cyklu i było wyzwaniem w dziedzinie ergonomii. Firma chciała skonstruować maszynę do załadunku kartonów z czekoladą w proszku. Zdecydowano się na robota, który wymagał oprzyrządowania do przenoszenia kartonów.  Firma OEM skontaktowała się z Piab, gdyż miała zaufanie do naszych produktów, jak i naszej wiedzy o aplikacjach próżniowych. Wymagany był robot, który powinien być w stanie pobierać pudełka o wadze 1 i 2 kg w 5-cio sekundowych cyklach pracy. Ograniczeniem były też koszty. Potrzebne było dobre rozwiązanie, lecz o niskiej cenie.

Rozwiązanie

Został przetestowany szereg produktów i wybór padł na osiemnaście przyssawek Value Line® VL60BX i jedną centralną pompę - piCLASSIC z 3 wkładami COAX® Xi oraz filtrem próżniowym. Przyssawki VL60BX Value Line® wykazują dobrą wydajność przy korzystnej cenie. Przyssawki BX zapewniają potrzebną kompensację poziomu na teksturowanych pudełkach. Pompa próżniowa piCLASSIC była dla aplikacji dobrym wyborem, ponieważ zapewniła dużą wydajność dzięki wkładom COAX® Xi oraz krótki czas reakcji.

Wynik

Dzięki temu urządzeniu, firma OEM osiągnęła swój cel zmniejszając koszty, a jednocześnie zwiększając wydajność. Klient końcowy odczuł wzrost wydajności ze zmniejszeniem liczby wypadków i problemów ergonomicznych.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami