Seria wielostopniowych kompaktowych/kaskadowych pomp próżniowych napędzanych sprężonym powietrzem i zbudowanych w oparciu o technologię COAX®, które mogą być wyposażone w elementy sterujące, funkcje specjalne, takie jak zawory on/off, zawór blow-off, przełączniki próżniowe, funkcję oszczędzania energii itp. Są one konfigurowalną platformą, co ułatwia dokładne określenie funkcji kontrolnych potrzebnych dla systemu.
Oparty na technologii COAX®, konfigurowalny eżektor próżniowy ze zintegrowanym sterowaniem został zbudowany specjalnie dla aplikacji podnoszenia przez roboty.
Zoptymalizowana konstrukcja o wysokiej niezawodności, elastyczności, wysokim przepływie próżni i krótkim czasie cyklu.
Szybkie zawory z adaptacyjnym PWM (Modulacja Szerokości Impulsu) dla redukcji generowanego ciepła i dalszego zwiększenia niezawodności.
Funkcja Oszczędzania Energii (ES) z regulowaną histerezą, Automatyczne Monitorowanie Stanu i Automatyczna Detekcja Poziomu (ALD).
Dostępne wyjścia analogowe i cyfrowe (M12).
Dodatkowe cechy: Wzmocniony Przedmuch (ABO), Automatyczny Timer Przedmuchu (ATBO), Inteligentny Przedmuch (IBO) i Sterowanie Samo-zassaniem (SAC) automatycznie usuwa "niechciane" podciśnienie za pomocą krótkich impulsów przedmuchu.
Opcja (piCOMPACT®23 SMART) z transmisją danych przez międzynarodowy, standardowy system IO-Link.
piCOMPACT®23 SMART może być wybrany dla średnich i dużych systemów próżniowych do paletyzacji pudełek i załadunku, sortowania, przeładunku i rozładunku różnych arkuszy materiałów.