piCOBOT® - jeszcze lepsza współpraca

Inteligentnie zaprojektowane narzędzie podciśnieniowe firmy Piab piCOBOT® jest teraz dostępne z ogólnym interfejsem elektrycznym, a także kilkoma opcjami wymiarów mechanicznej płyty montażowej zgodnie z normą ISO 9409-1. To pozwala na konfigurację pracy z dowolnym robotem współpracującym (cobotem). Oferując ogólną kompatybilność dla piCOBOT®, firma Piab odpowiada na potrzeby kilku producentów tak zwanych cobotów, które chciałby wykorzystać unikatowe narzędzie próżniowe EOAT firmy w połączeniu ze swoimi robotami współpracującymi. piCOBOT® pierwotnie posiadał certyfikat współpracy z cobotami Universal Robots, jednak obecnie poszerza swój zasięg na rynku cobotów, oferując wysoki zakres konfiguracji.

Czytaj dalej

Video poster

Pobierz broszurę

KLIKNIJ TUTAJ

Automatyzacja procesu kompletowania

Dzięki możliwości regulacji chwytaka oraz zaworu regulacyjnego piSAVE® sense – zaworu wykrywającego obecność przedmiotu - uzyskano wysoką elastyczność tego rozwiązania w procesach kompletowania. piCOBOT® może podnosić jeden lub jednocześnie dwa przedmioty o różnych kształtach i różnej strukturze.

Szeroki zakres zastosowań

Dzięki wieloczłonowym wkładom COAX® jednostka piCOBOT® cechuje się wyjątkową wydajnością przepływu. Może pochwycić dowolny ładunek, od bardzo porowatego po nieprzepuszczalny, od ładunków lekkich po ważące nawet 7 kg [15,5 funta]. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływ podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć szybkość pracy z wysoką niezawodnością przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Plug and play

 

Interfejsy techniczne i elektryczne są doskonale dostosowane do robotów UR, dzięki czemu ich instalacja u klienta to prawdziwe „plug and play”. Oprogramowanie URCap ułatwia instalowanie, konfigurowanie oraz programowanie. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji piCOBOT® dostosowuje się automatycznie do każdego zastosowania.

 
 

piCOBOT® – Chwytak podciśnieniowy

piCOBOT® to eżektor próżniowy ze zintegrowanym sterowaniem, dużymi wskaźnikami stanu i przyjaznym dla użytkownika wyświetlaczem. Dostępny z ogólnym interfejsem elektrycznym, jak również z kilkoma& opcjami mechanicznej płyty montażowej o wymiarach zgodnych& ze standardem ISO 94091, co umożliwia konfigurację do pracy z dowolnym robotem współpracującym i mniejszymi robotami przemysłowymi. Certyfikowany przez Universal Robots, mocowany jest bezpośrednio na ramieniu robota UR (ISO-9409-1-50-M6).

 
 

Regulowany chwytak

Zaprojektowana do montażu na końcu ramienia dowolnego cobota jednostka piCOBOT® jest wyposażona w regulowane i elastyczne chwytaki, które można wyposażyć w różnorodne przyssawki o rozmaitych właściwościach. Ramiona chwytaka o szerokości 97-142 mm [3,81-5,71 cala] można nachylać pod kątem +/- 15 stopni, uzyskując doskonały zasięg podczas ustawiania przyssawek. Nasze firmowe przyssawki zamontowane w chwytakach działają jak dłonie cobota.

Czytaj dalej

 
 
 
 
 
 

Mądrze wybierz chwytak próżniowy do cobota

Coboty plug-and-play zapewniają płynne przejście z ręcznego montażu lub obsługi produktów do operacji automatycznych. Ważne jest jednak, aby wybrać model z mocnym i bezpiecznym chwytem.

POBIERZ BIAŁĄ KSIĘGĘ