Firma Piab z dumą przedstawia piCOBOT®, inteligentnie wyposażone, podciśnieniowe narzędzie do ramion robotów (EOAT), zaprojektowane specjalnie na rynek cobotów. Posiada unikalną technologię próżniową, która zapewnia lepszą skuteczność, wydajność oraz środowisko robocze. piCOBOT® dostępne jest w postaci certyfikowanych zestawów do rozbudowy najnowszych robotów współpracujących (cobotów).
Czytaj dalejDzięki możliwości regulacji chwytaka oraz zaworu regulacyjnego piSAVE® sense – zaworu wykrywającego obecność przedmiotu - uzyskano wysoką elastyczność tego rozwiązania w procesach kompletowania. piCOBOT® może podnosić jeden lub jednocześnie dwa przedmioty o różnych kształtach i różnej strukturze.
Dzięki wieloczłonowym wkładom COAX® jednostka piCOBOT® cechuje się wyjątkową wydajnością przepływu. Może pochwycić dowolny ładunek, od bardzo porowatego po nieprzepuszczalny, od ładunków lekkich po ważące nawet 7 kg [15,5 funta]. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływ podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć szybkość pracy z wysoką niezawodnością przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
Interfejsy techniczne i elektryczne są doskonale dostosowane do robotów UR, dzięki czemu ich instalacja u klienta to prawdziwe „plug and play”. Oprogramowanie URCap ułatwia instalowanie, konfigurowanie oraz programowanie. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji piCOBOT® dostosowuje się automatycznie do każdego zastosowania.
Certyfikowany przez Universal Robots, piCOBOT® to podciśnieniowe urządzenie z wbudowanym systemem sterowania, dużymi wskaźnikami stanu i przyjaznym dla użytkownika wyświetlaczem. Montowany bezpośrednio na ramieniu robota UR (ISO-9409-1-50-M6). Opcjonalnie, można zamontować części ssawne bezpośrednio na mocowaniu piCOBOT®, jako wysokiej jakości regulowany chwytak z dwoma przyssawkami które można podłączyć bezpośrednio do jednostki piCOBOT®. Jest wyposażony w gniazdo do programowania (URCaps) dla podręcznego urządzenia programującego (zawierające możliwość samouczenia), które znacząco ułatwi instalacje, nastawę oraz przygotowanie do startu.
Czytaj dalej
Zaprojektowana do montażu na końcu ramienia dowolnego cobota jednostka piCOBOT® jest wyposażona w regulowane i elastyczne chwytaki, które można wyposażyć w różnorodne przyssawki o rozmaitych właściwościach. Ramiona chwytaka o szerokości 97-142 mm [3,81-5,71 cala] można nachylać pod kątem +/- 15 stopni, uzyskując doskonały zasięg podczas ustawiania przyssawek. Nasze firmowe przyssawki zamontowane w chwytakach działają jak dłonie cobota.
Coboty plug-and-play zapewniają płynne przejście z ręcznego montażu lub obsługi produktów do operacji automatycznych. Ważne jest jednak, aby wybrać model z mocnym i bezpiecznym chwytem.
POBIERZ BIAŁĄ KSIĘGĘ