Najczęściej beczki są bardzo ciężkie, masywne i trudne do ręcznego manipulowania. W ciągu ostatnich lat firma Piab opracowała urządzenia podnoszące do obsługi beczek i beczek typu keg. W mikrobrowarach beczki są przenoszone ręcznie.
Chwytak Vaculex® VL pozwala podnosić, obracać i układać beczkę w jednej operacji.
Ten proces może być obsługiwany przez jedną osobę i bez potrzeby korzystania z wózka widłowego – jest łatwiejszy do wykonania, przebiega płynniej i szybciej. Nasze próżniowe rozwiązania podnoszące Vaculex® są ergonomiczne, elastyczne i zmniejszają obciążenie fizyczne obsługi o ponad 80%. W ten sposób minimalizują ryzyko urazów związanych z przeciążaniem mięśni i ścięgien, bóle pleców oraz zwolnienia lekarskie, a jednocześnie zwiększają efektywność i zadowolenie użytkowników.
Beczkę można odebrać z dowolnej pozycji, podnieść i obrócić o 180 stopni, a następnie ułożyć w odpowiednim miejscu na palecie. Możliwe jest układanie stosu o wysokości maksymalnie 3 beczek.
Większa wydajność: