Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Podnoszenie okna za pomocą Vaculex®

Vaculex® – obsługa okien i szkła

Producenci okien, samochodów, samolotów i domów prefabrykowanych we wszystkich zakątkach świata ufają, że ergonomiczne podnośniki próżniowe Vaculex® firmy Piab zapewnią bezpieczne przenoszenie okien oraz ergonomiczne środowisko pracy dla personelu.

Urządzenia podnoszące Vaculex® oferują specjalnie dostosowane rozwiązania do wszelkiego rodzaju okien lub operacji montażowych oraz są zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczną obsługę okien w warunkach produkcyjnych i magazynowych. Półautomatyczne podnośniki są zaprojektowane do obsługi nawet najcięższych okien ognioodpornych, często o wadze przekraczającej 100 kg [220 lbs].

Elastyczne podnośniki próżniowe Vaculex® VL są podciśnieniowymi narzędziami podnoszącymi, które mogą być perfekcyjnie dostosowane do wielu różnych konstrukcji okien i procesów produkcyjnych.

  • Zminimalizuj urazy, ból pleców i zwolnienia chorobowe
  • Obniż o ponad 80% obciążenia ciała za pomocą ergonomicznego i elastycznego podnośnika Vaculex® VL firmy Piab
  • Zwiększ produktywność i zadowolenie użytkowników
  • Obsługa jednoosobowa
  • System bezpieczny i przyjazny dla użytkownika
  • Zmniejsz ilość uszkodzonych towarów i zwiększ bezpieczeństwo
  • Możliwość obracania, podnoszenia i przechylania dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu

Gama standardowych komponentów Vaculex® może być stosowana do tworzenia rozwiązań do bezpiecznego podnoszenia, pochylania i obracania tafli szklanych lub całych okien oraz do pozycjonowania okien podczas montażu.

Oferując ergonomiczne i bezpieczne środowisko pracy, podciśnieniowe podnośniki Vaculex® pozwalają również na poprawę wydajności. Podnoszą produktywność zakładu przez zapewnienie prawidłowego przenoszenia i gwarantują wysokiej jakości produkty dzięki ograniczeniu ich uszkodzeń.

Videos


Podobne produkty

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami