Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Podnoszenie drzwi za pomocą Vaculex®

Vaculex® sprawia, że przenoszenie drzwi jest łatwe

Dynamicznie rozwijający się przemysł budowlany potrzebuje drzwi. Ergonomiczne podnośniki Piab Vaculex® oferują doskonałe rozwiązania zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i magazynowym. Co ważne, przenośniki zapewniają również bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy dla personelu produkcyjnego lub magazynowego. Podnośniki Vaculex® umożliwiają łatwe przenoszenie wszystkich rodzajów drzwi w różnych sytuacjach produkcyjnych lub montażowych. Półautomatyczne podnośniki są zaprojektowane do obsługi nawet najcięższych drzwi pożarowych, często o wadze przekraczającej 75 kg [165 lbs].

Elastyczne podnośniki próżniowe Vaculex® VL mogą być dostosowane do szerokiego zakresu różnych konstrukcji okien i procesów produkcyjnych.

  • Zminimalizuj urazy, ból pleców i zwolnienia chorobowe
  • Obniż o ponad 80% obciążenia ciała za pomocą ergonomicznego i elastycznego podnośnika Vaculex® VL firmy Piab
  • Zwiększ produktywność i zadowolenie użytkowników
  • Obsługa jednoosobowa
  • Łatwa obsługa przez osoby lewo- i praworęczne
  • Zmniejsz ilość uszkodzonych towarów i zwiększ bezpieczeństwo
  • Możliwość obracania, podnoszenia i przechylania dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu

Gama standardowych komponentów Vaculex® może być stosowana do tworzenia rozwiązań do bezpiecznego podnoszenia, pochylania i obracania drzwi oraz do ich pozycjonowania podczas montażu. Podnośniki podciśnieniowe mogą być skonfigurowane tak, aby bezpiecznie przytrzymywać drzwi w dowolnej pozycji lub położeniu, takim jak jego strona, góra lub dół.

Oferując ergonomiczne i bezpieczne środowisko pracy, podciśnieniowe podnośniki Vaculex® pozwalają również na poprawę wydajności. Podnoszą produktywność zakładu przez zapewnienie prawidłowego przenoszenia i gwarantują wysokiej jakości produkty dzięki ograniczeniu ich uszkodzeń.

Videos


Podobne produkty

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami