Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Lotnisko

Lotniska

Linia produktów Piab Vaculex® jest światowym standardem w dziedzinie urządzeń podnoszących opartych na technologii próżniowej. Od 2005 roku Vaculex® dostarcza lotniskom najwyższej jakości wyposażenie. Nasze ergonomiczne rozwiązania zmniejszyły liczbę urazów związanych z ręczną obsługą bagażu. Ponad 500 urządzeń Vaculex® BaggageLift jest obecnie zainstalowanych na ponad 60 lotniskach na całym świecie. Lotniska te mogą pochwalić się tysiącami zadowolonych użytkowników, którzy codziennie pracują tymi urządzeniami. Aby zapewnić, że urządzenia Vaculex® BaggageLift będą działy idealnie, oferujemy nie tylko kompletne rozwiązanie do podnoszenia ale również szkolenia oraz serwis po instalacji.

Rozwiązanie

Obsługa bagażu na lotniskach jest zazwyczaj połączeniem zautomatyzowanej i ręcznej obsługi. Często praca ta wykonywana jest w niskich pomieszczeniach i o ograniczonej dostępnej przestrzeni roboczej. Zautomatyzowany system obsługi bagażu odbiera bagaż rejestrowany ze stanowisk odprawy. Następnie przenosi go poprzez kontrolę bezpieczeństwa i sortując go w locie przesyła do przenośników. Jest z nich ręcznie ładowany do różnych rodzajów urządzeń ULD (Unit Load Device) lub otwartych wózków. Ta ręczna obsługa często prowadzi do powtarzających się urazów obsługi, zmniejsza tempo pracy i zwiększa ilość absencji chorobowych.

Rozwiązania

Aby rozwiązać problemy z ręczną obsługą bagażu na lotniskach, firma Piab opracowała i wdrożyła rozwiązania Vaculex®. Rezultatem są ergonomiczne rozwiązania, które potencjalnie zwiększają produktywność, a jednocześnie minimalizują ryzyko powtarzających się urazów. Podnośniki Vaculex® firmy Piab pozwalają na realizację rozwiązań, w których problemem może być wysokość sufitu, wąskie i ograniczone obszary z dostępną przestrzenią roboczą. Opatentowany przez Vaculex® sprzęt o niskiej zabudowie jest przykładem tego, jak Piab zapewnia naszym użytkownikom innowacyjne rozwiązania przeznaczone do pracy w trudnych warunkach.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami