Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Uniwersalne

Dopasowane do pracy na płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.


teaser_U20-2P
U - Uniwersalne DURAFLEX® (20 mm)
Przyssawka U-P została zaprojektowana do aplikacji obsługi papieru. Wykonana jest z DURAFLEX® i posiada 2-3 razy dłuższą żywotność niż tradycyjne przyssawki dostępne na rynku.
teaser_u-universal_2-50mm
U - Uniwersalne (2–50 mm)
Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Uniwersalne FDA & EU (4–50 mm)
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami