Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka F30-2 Silikon, 0101134

0101134

Pozycja nr 0101134

  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich
  • Dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1,4 mm
Aplikacja Suche blachy
Materiał Silikon (SIL)
Model przyssawki F
Kształt Płaskie
Objętość 2 cm³
Weight 2,2 g
Mocowania
Wymiar mocowania Brak
Rodzaj mocowania Brak
Rodzaj mocowania Brak
Opcje mocowania Brak
Wymiar
Wysokość 10,4 mm
Średnica zewnętrzna 32 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem 32,6 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
Materiał
Silikon (SIL)
Kolor Czerwony
Twardość 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
Odporność materiału
Silikon (SIL)
Alkohol ++
Stężone kwasy -
Etanol N/A
Hydroliza +
Metanol N/A
Olej -
Utlenianie +++
Benzyna -
Odporność na zużycie ++
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
Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251001
Mocowanie M5 żeńskie 3250003
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym 0101152
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251004
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem stożkowym 0101155
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA 3150196
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie 3250004
Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym 3250085
Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251005
Mocowanie 5xM5 żeńskie 0100260
Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250088
Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251003
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2019 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami