Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Owalne mieszki

Przyssawki z mieszkiem owalnym są odpowiednie do przenoszenia długich i wąskie przedmiotów oraz powierzchni, gdy jest wymagana maksymalna siła podnoszenia. Przyssawki owalne są szczególnie odpowiednie dla powierzchni nieregularnych oraz gdy wymagana jest kompensacja poziomu. Przyssawki są specjalnie przystosowane do obsługi arkuszy blach.


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Z mieszkiem owalnym (20x60–65x170 mm)
Przyssawki z mieszkiem owalnym są odpowiednie do przenoszenia długich i wąskie przedmiotów oraz powierzchni, gdy jest wymagana maksymalna siła podnoszenia. Przyssawki owalne są szczególnie odpowiednie dla powierzchni nieregularnych oraz gdy wymagana jest kompensacja poziomu. Przyssawki są specjalnie przystosowane do obsługi arkuszy blach.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Owalne przyssawki o wysokiej sile tarcia (15x35–65x170 mm)
Wykonanie OBF nadaje się do wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Owalne z długim mieszkiem (40x90 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o wąskich, podłużnych, wygiętych powierzchniach, jak np. butelki, rury czy ostro wygięte elementy blach stalowych. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
group-transp-small
F-OB - Food, Mieszki owalne, niewykrywalne (10x30-30x60 mm)
Małe, owalne przyssawki mieszkowe wykonane z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FCM) są przystosowane do przenoszenia długich i wąskich opakowań, gdy pożądana jest maksymalna siła podnoszenia.
group-blue-small
F-OB - Food, Mieszki owalne, wykrywalne (10x30-30x60 mm)
Małe, owalne przyssawki mieszkowe wykonane z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FCM) są przystosowane do przenoszenia długich i wąskich wyrobów spożywczych, gdy pożądana jest maksymalna siła podnoszenia.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami