Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


B52XP

B52XP
  • Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
  • Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
  • W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz warga wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
  • Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Pozycja


Opis pozycji
0205203 Przyssawka B52XP Poliuretan 60, G1/4" męski, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205203
0205204 Przyssawka B52XP Poliuretan 60, 1/4" NPT męski, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205204
0205205 Przyssawka B52XP Poliuretan 60, G3/8" męski, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205205
0205207 Przyssawka B52XP Poliuretan 60, 5x1/8" NPSF żeński
Pozycja nr: 0205207
0205110 Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, 1/8" NPSF żeński, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205110
0205129 Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, G1/8" męski, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205129
0205130 Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, G1/4" męski, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205130
0205131 Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, 1/4" NPT męski, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205131
0205132 Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, G3/8" męski, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205132
0205133 Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, 3/8" NPT męski, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205133
0205134 Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, 5x1/8" NPSF żeński
Pozycja nr: 0205134
0205206 Przyssawka B52XP Poliuretan 60, 3/8" NPT męski, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205206
0205007 Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60
Pozycja nr: 0205007
0205200 Przyssawka B52XP Poliuretan 60
Pozycja nr: 0205200
0205199 Przyssawka B52XP Poliuretan 60, 1/8" NPSF żeński, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205199
0205202 Przyssawka B52XP Poliuretan 60, G1/8" męski, filtrem siatkowym
Pozycja nr: 0205202

Piab AB © 2018 Informacja prawna

Śledź nas

Skontaktuj się z nami