W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej

Piab
Wybierz swój kraj lub region:
United Kingdom / Polski
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Przyssawka B20 Chloropren, M5 żeński, 0101160

      0101160

      Pozycja nr 0101160

      • Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
      • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
      • W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
      Metryczny   Imperialny
      Ogólne
      Curve radius 10 mm
      Movement, vertical max. 10 mm
      Aplikacja Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
      Wymiar mocowania Brak
      Rodzaj mocowania Żeńskie
      Rodzaj mocowania Gwint typu M
      Opcje mocowania Brak
      Materiał Chloropren (CR)
      Model przyssawki B
      Kształt Mieszkowe
      Objętość 2,7 cm³
      Weight 3,2 g
      Wymiar
      Wysokość 25 mm
      Średnica zewnętrzna 22 mm
      Wydajność - siły podnoszenia
      Pionowa siła podnoszenia
      20 -kPa 5,9 N
      60 -kPa 9,8 N
      90 -kPa 14 N
      Materiał
      Chloropren (CR)
      Kolor Czarny
      Twardość 50 °Shore A
      Temperature -40 – 110 °C
      Odporność materiału
      Chloropren (CR)
      Alkohol ++
      Stężone kwasy -
      Etanol N/A
      Hydroliza ++
      Metanol N/A
      Olej +
      Utlenianie ++
      Benzyna +
      Odporność na zużycie +++
      Warunki atmosferyczne i ozon ++

      Rysunki wymiarowe

      Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

      Części zamienne
      Pozycja nr
      Przyssawka B20 Chloropren 0101101
      Mocowanie M5 żeńskie 3250003

      Akcesoria / Części zamienne
      Pozycja nr
      Przyssawka B20 Silikon 0101102
      Przyssawka B20 HNBR 0128712
      Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251001
      Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym 0101152
      Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251004
      Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA 3150196
      Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie 3250004
      Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251002
      Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym 3250085
      Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251005
      Mocowanie 5xM5 żeńskie 0100260
      Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250088
      Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251003
      Wsparcie
      Pliki CAD
      Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego kpmputera.
      Dane techniczne
      Instrukcje (1)
      Broszury (1)
      Certyfikaty (1)
      Dokumenty (1)
      Training (3)
        • Przyssawki

          • Co to jest DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

          • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
          • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
            • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

          • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
            • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

          • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
            • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

        Zapytanie o ofertę

        Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

        Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści:

        • Plików CAD
        • Sprawdzenia dostępności produktów
        • Ofert
        • Artykułów technicznych
        • Biuletynów informacyjnych
        Tak, proszę!
        Mój Piab
        Ostatnie działania
        Porównanie produktów

        Piab AB © 2017 Informacja prawna

        Śledź nas

        Skontaktuj się z nami