Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka B20 Silikon, 0101102

0101102

Pozycja nr 0101102

  • Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
  • Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Curve radius 10 mm
Movement, vertical max. 10 mm
Aplikacja Części plastikowe formowane wtryskowo, Suche blachy
Materiał Silikon (SIL)
Model przyssawki B
Kształt Mieszkowe
Objętość 2,7 cm³
Weight 3,2 g
Mocowania
Wymiar mocowania Brak
Rodzaj mocowania Brak
Rodzaj mocowania Brak
Opcje mocowania Brak
Wymiar
Wysokość 19 mm
Średnica zewnętrzna 22 mm
Wydajność - siły podnoszenia
Pionowa siła podnoszenia Pozioma siła podnoszenia
20 -kPa 5,9 N 2,9 N
60 -kPa 9,8 N 5,4 N
90 -kPa 14 N 8,22 N
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
Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251001
Mocowanie M5 żeńskie 3250003
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym 0101152
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251004
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA 3150196
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie 3250004
Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym 3250085
Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251005
Mocowanie 5xM5 żeńskie 0100260
Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym 3250088
Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie 3251003
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
        • DURAFLEX® to opatentowany materiał , który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

      • Jak należy przechowywać przyssawki Piab?
      • Mam zmienną liczbę obiektów, które mają być podnoszone - w jaki sposób można upewnić się, że nie upadną lub nie zużyje się zbyt dużo energii? Jak zoptymalizować ten typ układu?
        • Wszystkie przyssawki nie będące w kontakcie z obiektu (otwarte) zużywają dużo powietrza i wymagają większej pompy niż faktycznie to niezbędne. Przy użyciu różnych zaworów, takich jak piSAVE sense w przyssawkach, przyssawki będą normalnie zamknięte, aż zetkną się z przenoszonym obiektem. Tylko przyssawki potrzebne w konkretnym cyklu podnoszenia będą otwarte i będzie następował przepływu powietrza. Proszę zobaczyć video o piSAVE sense.

      • Skąd mam wiedzieć, jakich sił podnoszących potrzebuję?
        • Zależy ona od masy produktu, który powinien zostać uniesiona i ile przyssawek należy zastosować do podniesienia przedmiotu. Oblicz masę do podniesienia przez przyssawkę , a następnie pomnóż ciężar przez przyciąganie ziemskie (g = 9,81) a otrzymasz niezbędną siłę nośną w Newton’ach (N).

      • Skąd mam wiedzieć, które z przyssawką wybrać?
        • Naszą rekomendacją jest, aby zacząć od stosowania produktów polecanych dla różnych aplikacji. Jeżeli masz pytania, aby znaleźć optymalne rozwiązanie prosimy o kontakt z naszymi partnerami.

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami