Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Zatłuszczone blachy

Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia. Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.


teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF - Mieszki o wysokiej sile tarcia (30–110 mm)
Przyssawka BFF została skonstruowana do przenoszenia przedmiotów o nierównych/zakrzywionych powierzchniach lub jeśli jest potrzebna kompensacja, na przykład w aplikacjach zdejmowania z palet.
teaser_BFFT
BFFT - Płaska przyssawka mieszkowa o wysokiej sile tarcia do cienkich arkuszy (50–90 mm)
Specjalnie skonstruowane przyssawki BFFT są najlepszym wyborem do obsługi cienkich (0.6-0.8 mm), zaolejonych blach zabezpieczają je przed deformacją. Przyssawki są odpowiednie do obsługi płaskich lub nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu - na przykład w aplikacjach pobierania ze stosów.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bellows Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_DCF
DCF - Głęboka wklęsła o wysokiej sile tarcia (65–110 mm)
Konstrukcja przyssawek DCF jest odpowiednia do obsługi płaskich, wypukłych i wklęsłych powierzchni, na przykład występujących w końcowych etapach tłoczenia blach. Przyssawki są cienkie i łatwo układają się na wygiętych blachach.
teaser_fcf-flat_concave_friction
FCF - Płaskie przyssawki o wysokiej sile tarcia (25–125 mm)
Przyssawki FCF zostały zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów o płaskich lub lekko wypukłych powierzchniach, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia. Ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Owalne przyssawki o wysokiej sile tarcia (15x35–65x170 mm)
Wykonanie OBF nadaje się do wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Owalne, wklęsłe przyssawki o wysokiej sile tarcia (20x80–40x110 mm)
Przyssawki OCF nadają się do przenoszenia elementów podłużnych o lekko wypukłych i płaskich powierzchniach, takich jakie najczęściej występują w branży motoryzacyjnej.

Piab AB © 2018 Informacja prawna

Śledź nas

Skontaktuj się z nami