Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Suche blachy

Przeznaczone dla powierzchni płaskich i zakrzywionych. Przyssawki te są opracowane w celu spełnienia ścisłych wymagań przemysłu samochodowego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blachy do prasy. Lekko zakrzywiony kształt i ożebrowanie wewnętrzne zapewniają dobrą przyczepność a wzmocniona warga znacznie przedłuża żywotność przyssawki.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® jest unikalną koncepcją przyssawki konfigurowalnej z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór akcesoriów sprawia, że przyssawka jest gotowa, aby zamontować je w nowych maszynach i łatwo zmodernizować już istniejące przyssawki. Dostępne są mocowania gwintowane jak i typu „na wcisk”.
teaser_B_bellows_5-150
B - Mieszki (5–150 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch  podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów. Przyssawki mogą być wykonane z Silikonu, Silikonu przewodzącego, półprzewodzący EPDM, Chloroprenu, HNBR oraz Nitrylu-PVC.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Mieszki DURAFLEX® (10–110 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Z krótkim mieszkiem DURAFLEX® (80–110 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_BX2_12
BX - Z Mieszkiem 2½ DURAFLEX® (10–110 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_F_flat_15-300
F - Płaskie (15–300 mm)
Wysokie tarcie przyssawka do płaskich powierzchni. Do podnoszenia blach.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Płaskie DURAFLEX® (75–110 mm)
Przyssawka o wysokiej sile tarcia do płaskich powierzchni. Do podnoszenia produktów, takich jak blachy. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Płaskie z ożebrowaniem DURAFLEX® (20–150 mm)
DURAFLEX® zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia. Przyssawki dostępne są w kształcie owalnym – do przenoszenia prostokątnych przedmiotów.

Piab AB © 2018 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami