Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Obsługa szkła

Nadają się do obsługi dużych i ciężkich arkuszy metalu i szkła, z płaskimi lub lekko wklęsłymi powierzchniami. Wzór ożebrowania zwiększa tarcie oraz bezpieczeństwo i wydajność obsługi przechylonych lub stojących arkuszy szkła/metalu.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® jest unikalną koncepcją przyssawki konfigurowalnej z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór akcesoriów sprawia, że przyssawka jest gotowa, aby zamontować je w nowych maszynach i łatwo zmodernizować już istniejące przyssawki. Dostępne są mocowania gwintowane jak i typu „na wcisk”.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Mieszki DURAFLEX® (10–110 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
teaser_B_HNBR
B - Z krótkim mieszkiem HNBR (10–110 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Mieszki nie pozostawiające śladów (15–50 mm)
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach. Nadaje się również do przenoszenia gładkich przedmiotów wymagających bardzo czystej powierzchni. Może przenosić tylko lekkie przedmioty, gdy siła podnosząca jest równolegle do powierzchni.
teaser_bf-bellows_flat
BF-P DURAFLEX®
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_hnbr
F - Płaskie HNBR (50–110 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
teaser_U_HNBR
U - Uniwersalne HNBR (10–20 mm)
Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – Bardzo duże płaskie przyssawki (150–300 mm)
Nadają się do przenoszenia dużych i ciężkich arkuszy szkła i metalu o płaskiej lub lekko wklęsłej powierzchni. Wzór ożebrowania zwiększa tarcie oraz bezpieczeństwo i wydajność obsługi przechylonych lub stojących arkuszy szkła/metalu.

Piab AB © 2018 Informacja prawna

Śledź nas

Skontaktuj się z nami