Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przewodnik doboru Przyssawki
Metryczny   Calowy

Części plastikowe formowane wtryskowo

Może być używane na gorących powierzchniach, takich jak odbieranie elementów formowanych wtryskowo.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Przyssawki konfigurowalne
piGRIP® jest unikalną koncepcją przyssawki konfigurowalnej z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Duży wybór akcesoriów sprawia, że przyssawka jest gotowa, aby zamontować je w nowych maszynach i łatwo zmodernizować już istniejące przyssawki. Dostępne są mocowania gwintowane jak i typu „na wcisk”.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Mieszki DURAFLEX® (10–110 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
teaser_B_bellows_5-150
B - Mieszki (5–150 mm)
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch  podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów. Użyty materiał to HNBR.
teaser_BX2_12
BX - Z mieszkiem 2½ DURAFLEX® (10–110 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
teaser_hnbr
F - Płaskie HNBR (50–110 mm)
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
teaser_U_HNBR
U - Uniwersalne HNBR (10–20 mm)
Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.
teaser_VL-BX
Przyssawki mieszkowe Value Line® (20–75 mm)
Kilka krótkich mieszków w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład płyty faliste lub tłoczone.
teaser_VL-BL
Przyssawki z długimi mieszkami Value Line® (20–75 mm)
Odpowiednie do regulacji poziomu. Ruch podnoszący do oddzielić małych i cienkich przedmiotów.
teaser_VL-FC
Płaskie przyssawki Value Line® (20–75 mm)
Nadają się do płaskich lub lekko pofałdowanych lub zakrzywionych powierzchni. Dobra stabilność i mały ruch wewnętrzny.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami