Feedback

언어 선택

닫기

오픈 카트 및 컨베이어간의 수하물 이송

활송장치, 오픈 카트 및 컨베이어간의 수화물 이송, 적재 및 하역


많은 공항에서 체크인된 수하물은 공항의 선별시스템에 의해 자동으로 낙하되고 활송화됩니다. 수하물은 활송장치에서 수하물을 비행기로 이송될 때 사용되는 카트로 옮겨야 합니다. 수하물이 활송장치에서 카트로 이동되는 지역은 일반적으로 천장이 낮고 작업 공간이 제한되는 경우가 있습니다.

항구에서 출발하는 경우, 수하물은 일반적으로 컨베이어 벨트에서 오픈 카트로 적재되며, 이 카트는 크루즈 선박으로 운반됩니다.

유람선 뿐만 아니라 항공기를 내릴 때, 수하물을 일반적으로 수하물을 도착터미널로 운반하는 데 사용될 카트에 적재됩니다. 수하물을 카트에서 컨베이어 또는 회전식 벨트로 부터의 수하물 하역은 빠른 작업속도가 특징입니다.

오픈 카트 및/또는 컨베이어 사이의 수하물의 이동, 적재 및 하역을 위한 베큐렉스(Vaculex®) 리프팅 솔루션은 신속한 작업 속도와 45 kg 까지의 모든 유형의 수화물을 핸들링하기 위해 특별히 개발되었습니다. 이 솔루션은 모든 종류의 수하물을 핸들링할 수 있도록 개발되었으며 특히 천장이 낮은 작업공간이 제한적인 곳에서 사용됩니다. 베큐렉스(Vaculex®) BaggageLift를 사용하면 수하물 작업자가 작업하기에 가장 안전하고 쉬운 최상의 솔루션을 얻을 수 있습니다!

동영상


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의